Uniklip platt sväng, 150 mm
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Information
Resurser
Video
Design
- Skapar en 90° horisontell förändring i kabelrännans riktning
- Ger optimalt stöd för högpresterande lågspännings- och datakablar
- Innovativt UNIKLIP installationssystem som installeras upp till tre gånger snabbare
- IEC 61537 belastnings- och jordningskompatibel
- Ingen skärning eller modifieringar krävs; släpp bara in den och fortsätt att installera kabelstegen
- Eliminerar säkerhetsrelaterade problem kring kapning i fält
- Verktygsfria, integrerade kopplingar med Uniklip
Specifikationer
Produktattribut
Broschyr
Certifieringar
CE, CADDY CABLE TRAY
English,Spanish
EN 61537, LVD 2014/35/EU


- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.