Uniklip Kabelränna, 50 mm x 50 mm x 3 m
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Uniklip Kabelränna, 50 mm x 50 mm x 3 m
Katalog#: PCT50X050
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Video
Compatible Items
Design
- Ger optimalt stöd för högpresterande lågspännings- och datakablar
- Innovativt UNIKLIP installationssystem som installeras upp till tre gånger snabbare
- IEC 61537 belastnings- och jordningskompatibel
- Responsiva design- och layouttjänster, inklusive seismiska
- För sammankoppling av två längder av Uniklip-kabelbricka krävs två raka Uniklip-kopplingar (säljs separat).
Specifikationer
Produktattribut
Broschyr
Certifieringar
CE, CADDY CABLE TRAY
English,Spanish
EN 61537, LVD 2014/35/EU




Similar
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.