Isolert kanalklemme for ventilasjon, EPDM-SBR, stål, 160 mm YD, M8, M10 stang
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Isolert kanalklemme for ventilasjon, EPDM-SBR, stål, 160 mm YD, M8, M10 stang
Katalog#: MFVI0160EG
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Video
Compatible Items
Design
- Gängavtrycket bibehåller snabblåsningsskruven och förhindrar att den faller ut under installationen
- Flänsen på svepet förhindrar att gummit kan åka av vilket eliminerar omarbete under installation
- Det kombinerade skruvhuvudet fungerar både med spår och stjärnmejsel
- Längre öron ger större utrymme för verktyg när svepet ska dras åt
- Kombinationsmuttern kan användas till både M8 och M10 gängstång för att underlätta hanteringen
- Halogenfri
- Bullerdämpning kategori II enligt DIN EN ISO 3822-1
- Uppfyller säker konstruktion av installation enligt DIN 4109
- Klassificering ”E” för brandreaktivitet enligt DIN EN 13501-1
- Complete hanger assembly comes out of the box ready to install (sizes up to 600 mm)
- Increased opening angle easily accommodates all standard-sized spiral ducts (sizes up to 600 mm)
- Quick locking system prevents the hanger from accidently opening when duct is moved or adjusted (sizes up to 600 mm)
- Quick locking system easily closes with one hand (sizes up to 600 mm)
Specifikationer
Produktattribut
Broschyr
Fallstudie
Flygblad
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Certifieringar


Similar
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.