Speedway kabelstege, 900 mm x 110 mm x 3 m
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Speedway kabelstege, 900 mm x 110 mm x 3 m
Katalog#: CL110X900HD
SPEEDWAY Kabelstege är ryggraden i SPEEDWAY-kabelstegesystemet. Mycket konstruerade funktioner hjälper till att säkerställa en säker installation som följer branschkoder och standarder för högpresterande kablar. Kabelstegen är designad för att effektivt hantera fältövergångar med hjälp av SPEEDLOK integrerade kopplingssystem.
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Video
Compatible Items
Design
- Ger optimalt stöd för högpresterande lågspännings- och datakablar
- Enkla kabelstegeövergångar med innovativt SPEEDLOK integrerat kopplingssystem
- Säkerhetskant skyddar kablar under installationen
- Slitsad sidokanal, eliminerar fältborrning för kapning av längd applikationer
- IEC 61537 belastnings- och jordningskompatibel
- Responsiva design- och layouttjänster, inklusive seismiska
Specifikationer
Produktattribut
Broschyr
Certifieringar
CE, CABLE LADDER
English
EN 61537, LVD 2014/35/EU



Similar
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.