Cat HP J-Hook Mod klipp med C-balkklipp, 1,5–6,35mm fläns
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Cat HP J-Hook Mod klipp med C-balkklipp, 1,5–6,35mm fläns
Katalog#: CATHPMVF14
The Improved nVent CADDY Cat HP Mod Clip J-Hook with C Purlin Clip allows for hammer-on or floor installation with the VAFT tool, ultimately simplifying the process. Enhance cable management with the stability and customization options from the C Purlin Clip while minimizing inventory impact and providing ultimate flexibility on the job.
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Design
- Slå fast eller montera från golvet med VAFT-verktyget
- No screws, rivets or special tools required for assembly
- Works with nVent J-Hook Versa-Mount technology from nVent CADDY
Specifikationer
Produktattribut
Flygblad
Installationshandbok/instruktionsblad
Certifieringar
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.