Cat HP-J-krokändringsklämma med piedestalklämma, 19mm, fyrkantig, 25mm rund
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Cat HP-J-krokändringsklämma med piedestalklämma, 19mm, fyrkantig, 25mm rund
Katalog#: CATHPMCD1B
Improved nVent CADDY Cat HP Mod Clip J-Hook with Pedestal Clamp simplifies installation to pedestals under raised floors. Enjoy enhanced stability and customization for efficient cable management while gaining ultimate flexibility on the job and minimizing inventory impact.
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Design
- Kräver inga skruvar, nitar eller speciella verktyg för montering
- Länka till J-krokar med något av olika färgalternativ som stödjer identifiering och organisering av sträckningar
- Länka till J-krokar med något av olika färgalternativ som stödjer identifiering och organisering av sträckningar
- Requires no screws, rivets or special tools for assembly
Specifikationer
Produktattribut
Flygblad
Installationshandbok/instruktionsblad
Certifieringar
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.