BC200-CD Kanal till balk klämma, 19–25 mm OD, 16 mm Max Fläns
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
BC200-CD Kanal till balk klämma, 19–25 mm OD, 16 mm Max Fläns
Katalog#: BC200CD1B
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Compatible Items
Design
- Eliminerar distansböjning av kanaler
- Gängat hål på baksidan
- Idealisk för elektriska, mekaniska och HVAC-applikationer
Specifikationer
Produktattribut
Fallstudie
Katalog
Certifieringar
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
Similar
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.