Profil av type A, slisset, stål, HD, 6 m, 41 x 41 x 2,5 mm
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Profil av type A, slisset, stål, HD, 6 m, 41 x 41 x 2,5 mm
Katalog#: A25H6000HD
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Design
- Kalvalsad profil med hål
- Stagprofiler för tung last
- För individuell infästning eller effektiv uppbyggnad av rörsystem
Specifikationer
Produktattribut
Fallstudie
Katalog
Certifieringar
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.