EM-M Kanal/rör till flänsclips, Fjäderstål, nVent CADDY Armour, 50–60 mm OD, 8–14 mm Fläns
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
EM-M Kanal/rör till flänsclips, Fjäderstål, nVent CADDY Armour, 50–60 mm OD, 8–14 mm Fläns
Katalog#: 32EM58
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Video
Compatible Items
Design
- För upphängning av slang/rör eller kabel i balkflänsar
- Låsclips kan vridas 360°
- Endast hammare krävs för montering
Specifikationer
Produktattribut
Broschyr
Fallstudie
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Certifieringar
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889

Similar
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.