Gängad stag, S304, M6 Gäng, 2 000 mm
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Gängad stag, S304, M6 Gäng, 2 000 mm
Katalog#: 050M62000S4
Information
Resurser
Compatible Items
Design
- Kapas till längd efter behov
- According to standard DIN 976-1 / ISO 7412
- Property Class 4.8
Specifikationer
Produktattribut
Fallstudie
Katalog
Similar
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.