510 nVent-KASSETT EZ-riser
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
510 nVent-KASSETT EZ-riser
510 nVent CADDY EZ Riser är en snabbstängande rörklämma som är idealisk för vertikala stålrör där det finns plats. Den här lösningen är klar att användas direkt och har avlånga hål för att förenkla monteringen och eliminera risken och besväret med lösa metallbeslag. Tack vare den räfflade utformningen med bricka och huvud kan montörer enkelt montera EZ Riser med ett enda verktyg.
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Design
- Endast ett verktyg behövs för åtdragning på grund av räfflade brickor
- Uppfyller amerikansk federal specifikation WW-H-171 (Typ 8), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Typ 8)
- Uppfyller amerikansk federal specification WW-H-171 (Typ 8), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Typ 8)
Specifikationer
Material
Stål
Yta
Elförzinkat
Fallstudie
Katalog
Certifieringar
cUL VFXT7.EX2452
English
ULC/ORD-C203
cUL VFXT7.EX2452
ULC/ORD-C203
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889
UL VFXT.EX2452
English
ANSI/UL 203
UL VFXT.EX2452
ANSI/UL 203
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.