PH5782.jpg image
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
Material Stål
Yta Elförzinkat
Höjd (H) 12 mm
Bredd (W) 0.98"
Bredd (W) 25 mm
Tjocklek (T) 0.08"
Tjocklek (T) 2 mm
Flänstjocklek (FT) 0.43" Max
Flänstjocklek (FT) 11 mm Max
Hålstorlek (HS) 0.43"
Hålstorlek (HS) 11 mm
Skruvdiameter (Sc) 6
Vridmoment (TQ) 22.13 ft·lbf
Vridmoment (TQ) 30 N·m

Diagrams

Tillämpningsbilder Resurser Compatible Products
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen