HFF Steel Nailing Plate
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
HFF Steel Nailing Plate
The HFF nailing plate is sold separately from the A12 couplers. The plates easily attach to the couplers by orienting the hexagon opening in the plate to the coupler and then rotating the plate 15 degrees.
Used in segmental pour and closure pour applications. Permanent form saving plates allow easy attachment to form work, eliminating costly damage to the forms.
Detalii
Resurse
Produse conexe
Caracteristici
- Designed for use with the A12 coupler families
- Positively locks onto the hexagon-shaped coupler
- Easy to install
- No special tools required
Specificații
Material
Spring Steel
Studiu de caz
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.