A12 Standard Transition Coupler, Plain, Worldwide Design
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
A12 Standard Transition Coupler, Plain, Worldwide Design
Detalii
Resurse
CAD
Produse conexe
Caracteristici
- Designed to splice different diameter bars where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction
- Slim design maintains concrete cover
- Installs quickly and easily
Specificații
Finish
Plain
Material
Oțel
Design Version
Worldwide (Globally Available Materials)
Designed to Meet
AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 Type 1 (125% Specified Yield);ACI 318 Type 2 (Specified Tensile);ACI 349;ACI 359;AS3600
Broșură
Certificare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Studiu de caz
Certifications
Kontrollrådet PROD-130
English
ISO 15835
ITB DoC KOT-2020-1328
English,Polish
DoC KOT-2020-1328
Kontrollrådet PROD-164
English,Norwegian
ISO 15835-1:2018
IAPMO®-UES ER-0129
English
ICC-ES AC133
LA City Approval ER-0129
English
ICC-ES AC133
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.