Tampa de proteção para ventilador de design higiénico, ECHD
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Tampa de proteção para ventilador de design higiénico, ECHD
Especialmente concebidas para satisfazer as necessidades de operações sanitárias exigentes na indústria alimentar e de bebidas, estas novas tampas têm uma classificação IP superior para ajudar a proteger os ventiladores com filtro EF contra a entrada de água.
Detalhes
Recursos
Compatible Products
Caracteristicas
- Descrição: Concebida para a indústria alimentar e de bebidas com materiais especiais para operações sanitárias exigentes, esta tampa ajuda a proteger os ventiladores com filtro contra a entrada de água em ambientes de lavagem. Com a proteção instalada, a classificação dos ventiladores com filtro EF é aumentada de IP 54 para IP 56. A tampa pode ser facilmente retirada para a realização de operações de manutenção e para a substituição da junta, podendo também ser aberta a um ângulo de 35° para uma fácil limpeza do filtro. A tampa com parte superior inclinada evita a acumulação de líquidos e outros detritos. Dobrado e com junções soldadas. (É necessária maquinação).
- Protecção: Corresponde à norma IP 56 Tipo 4, 12 quando instalado sobre o ventilador com filtro EF para exterior (apenas ECHD70 Tipo 12).
- Quantidade por embalagem: 1 unidade com acessórios de montagem.
- Material: Aço inoxidável pré-granulado AISI 304L. A junta de silicone está em conformidade com a norma FDA 21 CFR 177.2600.
- Acabamento: Aço inoxidável pré-granulado 400.
Especificações
Material
Stainless Steel 304
Acabamento
Polido
Manual de instalação/folha de instruções
Mandatory
Similar
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.