Ventiladores com filtro, EF
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Ventiladores com filtro, EF
Este ventilador com filtro vertical, EF, com um grau de proteção IP 54 é fácil de instalar graças à sua funcionalidade de encaixe. O tempo de inatividade desnecessário é evitado, uma vez que a água e a poeira são impedidas de entrar no armário através do filtro e o motor do ventilador fiável garante uma ventilação constante.
Normas da indústria
cRUus_UL
CE UKCA
EAC
Detalhes
Vantagens
Recursos
Compatible Products
Caracteristicas
- Descrição: Ventilador de ventilação forçada. Ventiladores nVent HOFFMAN economizam tempo de instalação à medida que são instalados com um sistema de click-in sem parafusos. A tampa frontal articulada pode ser facilmente aberta para substituição do filtro rápido e fácil. A direção do fluxo de ar e a posição conexão pode ser facilmente alterada.
- Material: Grelha frontal de termoplástico auto-extinguível, UL94V0.
- Gama de temperatura: -40 °C a +55 °C.
- Protecção: IP 54 | TYPE 12.
- Quantidade por embalagem: Um Ventilador com filtro.
- The filter fan is reliable due to its high quality motor, as well as being easy to install
- Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the enclosure and the reliable motor ensures that there is constant ventilation
- The click-in feature reduces the customer's labour cost due to the ease of installation
- The filter fan should be installed together with at least one exhaust filter, EFA
- Bearing Type: Sleeve
Especificações
Material
Termoplástico
Acabamento
Smooth
Cor
Light Gray
Código de cor
RAL 7035
Certificado de agência de aprovação
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.