Substituição para filtro fino IP55, EFMP
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Substituição para filtro fino IP55, EFMP
Filtro pronto a utilizar, para substituir filtros usados dentro de ventiladores com filtro e filtros com extração, para assegurar que a capacidade de refrigeração e nível de proteção são mantidos.
Normas da indústria
CE
UKCA
EAC
Detalhes
Vantagens
Recursos
Compatible Products
Caracteristicas
- Descrição: Para substituir o filtro standard fornecido com o ventilador EFP e filtros exteriores EFAP. Recomenda-se substituir o filtro a cada ano ou antes, dependendo do ambiente.
- Gama de temperatura: -40 °C a +55 °C.
- Quantidade por embalagem: 5 Peças.
- To replace the standard filter supplied with the filter fans EFP and the exhaust filters EFAP
- It is recommended to replace the filter each year or sooner depending on the environment
- Filter mat G4 (EN779)
Especificações
Catálogo
Certificado de agência de aprovação
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.