Skip to main content
Selecione o seu país e as suas preferências de idioma
A alteração da sua localização pode afetar a disponibilidade dos produtos. Alguns produtos podem não estar disponíveis em todas as regiões internacionais.
País atualmente selecionado: Portugal | Português
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
HDF
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Armário de design higiénico de instalação no solo, HDF

O armário de design higiénico de instalação no solo incluído na gama HDF da nVent HOFFMAN foi especialmente concebido para proteger equipamento elétrico em ambientes sanitários com elevados requisitos de limpeza, incluindo durante procedimentos de lavagem a alta pressão e alta temperatura e higienização em circuito fechado (CIP). Com superfícies lisas com drenagem automática, um design sem folgas e um grau de proteção elevado, o armário minimiza os riscos a nível de higiene e ajuda a reduzir os períodos de inatividade para aumentar a produtividade.

Ler mais Ler menos

Normas da indústria

cULus_UL

CE, UK CA, UL

IP66/69

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Material Stainless Steel 304
Acabamento Polido
Espessura 1.5mm
Degree of Slope 30°
Recursos Produtos relacionados
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.