Painéis laterais de design higiénico, SPMHD
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Painéis laterais de design higiénico, SPMHD
Os painéis laterais foram concebidos para manter a proteção contra a infiltração, que impede a entrada de líquidos ou partículas no armário, protegendo os componentes elétricos no interior. Selado por uma junta única de silicone azul. Os painéis são fixados ao armário com pernos soldados no interior do painel, mantendo as superfícies exteriores lisas e sem elementos bloqueadores, para evitar riscos a nível de higiene.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Uma junta única amovível de silicone azul com cantos moldados garante uma vedação adequada e é de fácil substituição, limpeza, manutenção e instalação. O silicone está em conformidade com a norma FDA 21 CFR 177.2600.
- Aço inoxidável pré-granulado 400, polido para Ra < 0,8 µm.
- Em conformidade com a classificação IP66/69 | TYPE 4X, 12, 13 | IK10.
- Conteúdo da embalagem: 2 painéis com acessórios de montagem
Especificações
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.