Estr. super. dianteiras/traseiras para armários de instalação no solo, MCU
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Estr. super. dianteiras/traseiras para armários de instalação no solo, MCU
Esta estrutura cria espaço adicional na parte superior e pode ser separada do armário. Possui um padrão de orifícios universal para fácil montagem de acessórios.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Compatible Products
Caracteristicas
- Descrição: Para a entrada e o encaminhamento de cabos ou para a instalação de um sistema de distribuição de energia. Fixação na parte superior do armário com quatro parafusos M12. Disponível em alturas de 200 mm e 300 mm. A tampa superior do armário CCR pode ser utilizada para fechar a parte superior. Para elevar a MCU em conjunto com um armário, é necessário um kit de elevação MCUK separado.
- Painéis laterais: MCUP fornecida como acessório.
- Material: Estrutura em placa de aço de 1,75 mm, painéis em placa de aço de 1,35 mm.
- Acabamento: Revestimento em pó estruturado RAL 7035.
- Proteção: Em conformidade com a norma IP55.
- Conteúdo da embalagem: 1 unidade com painéis dianteiro e traseiro, incluindo acessórios de montagem (sem tampa superior).
Especificações
Material
Aço
Acabamento
Pintura electrostática com Acabamento Texturado
Cor
Light Gray
Código de cor
RAL 7035
Manual de instalação/folha de instruções
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.