Kit de elevação | Armários de instalação no solo, MCUK
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Kit de elevação | Armários de instalação no solo, MCUK
Estes olhais de elevação estão montados diretamente na estrutura do armário, o que liberta a estrutura para cabos superior de quaisquer tensões. Estes olhais de elevação garantem um transporte e manuseamento seguros do armário.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Compatible Products
Caracteristicas
- Descrição: Para elevar o armário juntamente com o módulo de cablagem MCU sendo este superior a 200 mm de altura. Montado directamente na estrutura do armário e assim evita-se qualquer tensão ao módulo MCU. Os módulos MCU de 300 mm devem elevar-se separadamente.
- Quantidade por embalagem: 4 espigões com porcas de elevação de acordo com as normas DIN 580.
Especificações
Manual de instalação/folha de instruções
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.