Estruturas superiores laterais para armários de instalação no solo, MCUP
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Estruturas superiores laterais para armários de instalação no solo, MCUP
O espaço adicional criado por uma estrutura de extensão é fechado através da utilização destes painéis, de forma a manter o nível de proteção e a restringir o acesso ao espaço adicional.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Compatible Products
Caracteristicas
- Descrição: Para cobertura das partes laterais da estrutura de cablagem superior MCU. Fixação com 4 parafusos e novos fixadores patenteados.
- Material: Placa de aço de 1,35 mm.
- Acabamento: Revestimento a pó estruturado RAL 7035.
- Conteúdo da embalagem: 2 painéis com acessórios de montagem.
Especificações
Material
Aço Macio
Acabamento
Pintura electrostática com Acabamento Texturado
Cor
Light Gray
Código de cor
RAL 7035
Espessura
0.05in
Espessura
1.35mm
Manual de instalação/folha de instruções
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.