Skip to main content
Selecione o seu país e as suas preferências de idioma
A alteração da sua localização pode afetar a disponibilidade dos produtos. Alguns produtos podem não estar disponíveis em todas as regiões internacionais.
País atualmente selecionado: Portugal | Português
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Caixas de Design Higiénico

Caixas de Design Higiénico

A proteção certa necessária

Em ambientes críticos para a higiene, os armários elétricos devem fazer mais do que proteger os componentes. Também devem apoiar processos sanitários, reduzir os riscos de contaminação e suportar procedimentos frequentes de lavagem.

Os armários de design higiénico são concebidos para aplicações exigentes em que a limpeza a alta pressão, os detergentes agressivos e os rigorosos padrões de higiene fazem parte das operações diárias. A construção em aço inoxidável, as superfícies inclinadas e o design sem fendas ajudam a proteger o equipamento elétrico, simplificando a limpeza e a manutenção.

Estas soluções são amplamente utilizadas em alimentos e bebidas, indústrias farmacêuticas e outras indústrias regulamentadas onde o tempo de atividade, a segurança e a conformidade com a higiene são essenciais.

Principais benefícios do design higiénico
: • Princípios de design alinhados com as diretrizes de higiene IP66/69, Tipo 4X, e da indústria alimentar
• Risco reduzido de crescimento bacteriano através de superfícies lisas e arrastáveis •
Proteção contra corrosão, humidade e agentes de limpeza agressivos •
limpeza mais fácil e rápida durante procedimentos de limpeza sanitária de rotina

Talent Skills Icon Red


Especificar o invólucro certo para o seu ambiente sanitário


Obtenha orientação de especialistas em armários sobre os requisitos de higiene, condições de lavagem e adequação da aplicação.

Quer esteja a projetar novos equipamentos ou a atualizar instalações existentes, a seleção do gabinete adequado pode ajudar a apoiar os objetivos de conformidade, a simplificar os procedimentos de limpeza e a proteger componentes elétricos críticos em ambientes exigentes.

Marcar uma consultaFaça uma pergunta técnica


PRODUTOS EM DESTAQUE

HD product family new

Soluções de armários de design higiénico para ambiente sanitário

A seleção do gabinete de design higiénico adequado depende da intensidade da lavagem, dos requisitos de instalação e do nível de proteção sanitária necessário.
O nosso portfólio de armários de design higiénico suporta uma ampla gama de necessidades de aplicação em áreas de produção, processamento e suporte. Desde zonas com as mais elevadas exigências sanitárias a ambientes mais controlados, cada família de produtos é desenvolvida para corresponder às condições em que é instalada e operada.

O portfólio reúne caixas de terminais HDW, HDF, AFS, ASR e HDTB , cobrindo diferentes tipos de instalação e requisitos de higiene normalmente encontrados nas mesmas instalações. Isso torna possível selecionar um gabinete baseado no local em que é usado, em vez de adaptar a aplicação ao produto.

• Os armários de parede HDW e os armários de instalação no chão HDF são usados onde se aplicam os mais altos requisitos sanitários
•Os armários de aço inoxidável AFS com tampos inclinados abordam áreas com limpeza regular e exigências moderadas de higiene
• Os armários de aço inoxidável ASR e as caixas terminais HDTB são normalmente usados em zonas controladas ou áreas periféricas


PERGUNTAS FREQUENTES

O que é um gabinete de design higiénico?

Um gabinete de design higiénico é um gabinete elétrico de aço inoxidável projetado para suportar saneamento e reduzir os riscos de contaminação. As caraterísticas típicas incluem superfícies inclinadas, acabamentos suaves, juntas higiénicas e alta proteção contra entrada para ambientes de lavagem.

Qual é a diferença entre caixas de aço inoxidável higiénicas e normais?

Embora os armários de aço inoxidável padrão se concentrem na resistência à corrosão, os armários de design higiénico são especificamente concebidos para simplificar a limpeza, evitar a acumulação de líquidos e minimizar as bactérias que abrigam áreas.

Que armários são adequados para limpeza no local (CIP) ou lavagem a alta pressão?

Os armários higiénicos montados na parede e os armários de instalação higiénica no chão foram concebidos para ambientes exigentes de lavagem e limpeza no local onde é necessária uma elevada proteção contra entrada e uma construção higiénica.

Quando devem ser utilizados armários higiénicos de chão?

Os armários higiénicos de instalação no solo são normalmente usados quando a montagem na parede não é possível ou quando um equipamento de controlo maior tem de ser instalado, mantendo requisitos de higiene rigorosos.

Estão disponíveis diferentes níveis de higiene para diferentes aplicações?

Sim. Os portfólios de armários de design higiénico incluem normalmente soluções para níveis de proteção sanitária altos, médios e básicos, permitindo a seleção com base na intensidade de limpeza e nas necessidades de aplicação.

RECURSOS