Design higiénico Caixa de terminais, HDTB
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Design higiénico Caixa de terminais, HDTB
A caixa de terminais com design higiénico da nVent HOFFMAN, gama em HDTB, foi especialmente concebida para proteger equipamento crítico em ambientes com elevados requisitos sanitários e para ser fácil de limpar. Com superfícies lisas com drenagem automática, um design sem folgas e um grau de proteção elevado, o armário minimiza os riscos a nível de higiene e ajuda a reduzir o tempo de inatividade para aumentar a produtividade.
Normas da indústria
cULus_UL Listed
CE, UK CA, UL
Detalhes
Vantagens
Recursos
Compatible Products
Caracteristicas
- Material: Aço inoxidável pré-granulado AISI 304L. Corpo e cobertura: 1,5 mm.
- Estrutura: Dobrado e com junções soldadas. Quatro pernos M6x13 para fixação do perfil inferior/da placa de montagem.
- Cobertura: Dobrado e com junções soldadas. Laterais com uma inclinação de 3°. Parafusos AISI 316 HD com junta de silicone azul.
- Junta: Uma junta única amovível de silicone com cantos moldados garante uma vedação adequada e torna a remoção e substituição mais rápida e fácil para operações de limpeza e substituição. O silicone está em conformidade com a norma FDA 21 CFR 177.2600. Cor azul (RAL 5010).
- Abertura para cabos: Sem saídas passa-cabos de série para minimizar os riscos a nível de higiene.
- Terras: Pernos de ligação à terra M8x18 mm no corpo e na cobertura, porcas M8, anilhas de ligação à terra e etiquetas de ligação à terra.
- Protecção: Em conformidade com IP 66/69 | TIPO 4X, 13 | IK08.
- Acabamento: Aço inoxidável pré-granulado 400, polido para Ra < 0.8 µm.
- Fornecimento: Corpo com cobertura e acessórios de montagem.
- Informação adicional: Para saber mais sobre acessórios no exterior do armário, consulte a nossa secção de acessórios HD.
Especificações
Material
Stainless Steel 304L
Acabamento
Polido
Espessura
0.06in
Espessura
1.5mm
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.