A12 Standardowe złącze do zastosowań kriogenicznych
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
A12 Standardowe złącze do zastosowań kriogenicznych
The nVent LENTON brand of cryogenic reinforcement splicing systems should be specified whenever cryogenic-grade reinforcing bar is used, or during normal operating or emergency conditions where the temperature falls below -20 °C (-4 °F). By combining the nVent LENTON taper-threaded couplers with state-of-the-art materials, we have developed one of the slimmest couplers on the market, while still maintaining top performance. Typical construction projects include LNG and LPG storage tanks.
Szczegóły
Zasoby
CAD
Powiązane produkty
Funkcje
- Szybki i prosty montaż
- Designed to splice the same diameter bars where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction
- Slim design maintains concrete cover
- Improved performance and reliability at cryogenic temperatures (-168 °C / -270 °F)
Specyfikacje
Wykończenie
Bez powłoki ochronnej
Materiał
Stal nierdzewna 431 (norma EN 1.4057)
Zaprojektowane w celu spełnienia wymagań
ACI 318 typ 1 (określona wydajność 125%);ACI 318 typ 2 (określona wytrzymałość na rozciąganie);AS3600;BS EN 1992-1-1;DIN EN 1992-1-1;EN 14620-3;Eurokod 2
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Podręcznik techniczny
Studium przypadku
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.