Sertifiseringer som overgår strenge standarder

nVent ERICO Cadweld-sertifikater

Spesifisering av det riktige eksoterme sveisesystemet er avgjørende for levetiden til et jordingssystem. Sørg for å spesifisere originalen, nVent ERICO Cadweld for ditt neste prosjekt.

De beste tilkoblingene for et jordingssystem går utover akkurat den riktige typen; det er viktig å sikre at tilkoblingssystemet er sertifisert i henhold til de nyeste og strengeste teststandardene.

nVent ERICO Cadweld oppfyller og overgår de strengeste teststandardene og produktsertifiseringene for jordingsforbindelser. Listen over standarder som Cadweld følger er omfattende.

Denne listen inkluderer, men er ikke begrenset til, følgende standarder:

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Std. 837-2014


IEEE 837 – IEEE Standard for Qualifying Permanent Connections

  • Brukt i jording av transformatorstasjon – ble utviklet spesielt for evaluering og kvalifisering av jordingskoblinger for bruk i det strenge transformatorstasjonsmiljøet.
  • Det er den strengeste teststandarden for jordingsforbindelser som gir sikkerhet for at forbindelsen vil fungere over hele levetiden til en installasjon.
  • Flere nVent ERICO Cadweld-forbindelser har bestått og overgått kravene i den siste utgaven av standarden. I 2014 ble det publisert en ny versjon av IEEE 837, og denne versjonen av standarden har en svært krevende testprotokoll for testing av forbindelser.

UL 467


IL41378g.jpg
  • UL 467 – Jordings- og utligningsutstyr – er ANSI-standarden for sertifisering av jordings- og utligningsutstyr. UL 467 gjelder jordings- og utligningsutstyr for bruk iht Canadian Electrical Code, del I, CSA C22.1, i Canada, National Electrical Code, NFPA 70, i USA, eller Standard for Electrical Installations, NOM-001-SEDE, i Mexico.
  • Flere nVent ERICO Cadweld-forbindelser har møtt kravene i den siste utgaven av standarden
  • UL 467 produktoppføringer finner du på UL Product iQ. Søk etter «ERICO» og se etter filen KDER.E220029.

AREMA


  • American Railway Engineering and Maintenance-of-Way Association er fokusert på utvikling og fremming av både teknisk og praktisk kunnskap og anbefalt praksis knyttet til design, konstruksjon og vedlikehold av jernbaneinfrastruktur.
  • Kommunikasjons- og signalhåndbok for anbefalt praksis som dekker signalsystemer, sporkretser, strømforsyning, elektrisk beskyttelse og positiv togkontroll (PTC)
  • nVent ERICO Cadweld eksoterm sveising er også inkludert i AREMA® Manual for Railway Engineering, kapittel 4: Rail – Section 3.7 –Application of Rail Bonds

Andre viktige standarder:


Andre viktige standarder:

  • United States Department of Agriculture (USDA) Rural Utilities Service (RUS)
  • Telecommunications Industry Association (TIA)-607 – Telecommunications Bonding and Grounding (Earthing) for Customer Premises.
  • IEEE 80 – IEEE Guide for Safety in AC Substations.
  • IEEE 81 – IEEE Guide for Measuring Earth
  • Resistivity, Ground Impedance, and Earth Surface Potentials of a Ground System, Part 1: Normal Measurements.
  • IEEE 1100 – IEEE Recommended Practice for Powering and Grounding Electronic Equipment, også kjent som IEEE Emerald Book™
  • Guobiao (GB) 50169 – Code for Construction and Acceptance of Grounding Connection Electric Equipment Installation Engineering (China)
  • DL/T 621 – Grounding for AC Electrical Installations (China)
  • Australian/New Zealand Standard™ (AS/NZS) 1768 – Lightning Protection (Australia/New Zealand)
  • CENELEC - EN 50522 – Earthing of Power Installations Exceeding 1kV AC
  • Danish Standards Foundation (DS) HD 637 S1 – Power Installations Exceeding 1kV AC
  • International Electrotechnical Committee (IEC) 61936-1 – Power Installations Exceeding 1kV AC

Finn ut mer.

For spørsmål om nVent ERICO Cadweld-produktsertifiseringer og -oppføringer, kontakt vårt tekniske supportteam. Eller se ressursbiblioteket vårt for flere nVent ERICO-produktoppføringer.

KONTAKT TEKNISK STØTTE

GÅ TIL RESSURSBIBLIOTEKET