Kommersielle og industrielle applikasjoner

Bygningens elektriske tilkobling og beskyttelse

Jording, liming og lyn- og overspenningsvern for kommersiell og industriell konstruksjon.

Kommersiell og industriell konstruksjon krever elektriske tilkoblings- og beskyttelsesløsninger som jobber hardere for å holde mennesker og eiendom fra skade. Å sikre alt fra bygninger til tårn til fabrikker til lager er enklere ved å bruke utprøvde løsninger fra en leder for jording, utligning og elektriske tilkoblinger som forstår dine unike prosjektkrav.

Vi bygget vårt omdømme for sikkerhet og konsistens ved å løse alle typer overstrømsutfordringer, fra lynavleding på skyskrapere til jording av metalltak til utforming av effektive overspenningsvernsystemer for alle typer kommersielle og industrielle anlegg.

Stol på nVent ERICO for produkter som er i samsvar med UL- og IEC-standarder som kan forbedre sikkerheten til ditt neste byggeprosjekt.

Bruksområder


50103229_XXL.jpg

Vannbehandlingsanlegg

AdobeStock_287551256.jpeg image

Industrielle anlegg

55748049_XXL.jpg

Distribusjonssentre

AdobeStock_55455893.jpeg

Kommersielle bygninger

Jording og utligning


Vi tar en systematisk tilnærming for å minimere trusler forårsaket av transienter fra grunnen av. Kommersielle bygninger og industrikonstruksjoner kan dra nytte av en koordinert plan for elektrisk vern som fullt ut tar hensyn til risikoen ved strømstøt og lynnedslag. Vi gir bygningsingeniører og byggentreprenører alt som trengs for å designe en effektiv løsning og ekspertisen til å hjelpe deg på ethvert prosjektstadium.

Grounding Busbar

Jordsamleskinne

Riktig utligning er avgjørende for å skape et ekvipotensialplan mellom servicegrunner og utstyr under feil- og forbigående forhold. Vi tilbyr jordingssamleskinne i standardstørrelser og kan tilpasses etter dine spesifikasjoner.

Finn ut mer

Jordstenger og jordingskoblinger

Fra bransjeledende kopperbundne jordstenger til solid kopper, rustfritt stål og galvaniserte stenger, vi har jordstangløsningen du kan stole på inkludert jordingskoblinger.

Finn ut mer

Cadweld Connections

Jordingskoblinger

Cadweld eksotermisk sveisede forbindelser gir en permanent molekylær binding som ikke vil løsne eller korrodere. Forbindelsene er designet for å opprettholde denne bindingen i hele bygningens levetid og er sertifisert til IEEE 837.

Finn ut mer

Theft Deterrent Cable

Tyverisikret jordingsløsninger

Tyverisikre komposittkabler er ledere som fungerer som kopperledere, men som har et ytre stållag som er vanskelig å skjære over. Disse lederne er ideelle for strukturer med synlige elektriske jordingsledninger.

Finn ut mer

Lynavledersystemer


Vår lynavlederserie inkluderer ulike alternativer for å forhindre kostbare skader på nærings- og industribygg.

nVent ERICO Lightning Protection Parts
  • System 1000 omfatter tre luftterminalmodeller og tilbehør som er designet for å overholde kravene i den franske NF C 17-102-standarden.
  • System 2000 inkluderer en konstruert serie med lynfangere, nedledere og beslag i samsvar med europeiske IEC 62305, USA UL 96 og NFPA 780 standarder.
  • System 3000 er et teknisk avansert lynbeskyttelsessystem som tilbyr effektiv plassering av luftterminaler i henhold til voluminnsamlingsmetoden (CVM).

Finn ut mer

LP Design Services

Vi forstår byggebransjens nyeste krav. Hvis du trenger rask teknisk rådgivning eller komplett prosjekthjelp, kan nVent ERICO hjelpe med:

  • Spesialdesign av lynbeskyttelsesenheter for tårn og høyhus.
  • Datamaskinjordingsoppsett og analyse for bygging av betongfundamenter.
  • Omfattende opplæring og konsulenttjenester til ingeniører og entreprenører.
  • Skreddersydde programmer for å redusere risiko og forbedre design av elektrisk beskyttelsessystem.
  • Lokal støtte på stedet.

Overspenningsvern


Moderne industri er avhengig av elektronisk automatisering for å øke produktiviteten, sikre sikkerhet og gi økonomiske fordeler. Men strømkretser er ofte svært forurensede med elektriske forstyrrelser fra omkobling av elektriske belastninger, elektrisk støy, og selv en tilfeldig indusert impuls. Siden de sikkerhetsmessige og økonomiske konsekvensene av midlertidig eller permanent svikt i industriutstyr ikke kan tolereres, bør beskyttelsesanordninger installeres på avgjørende strømkretser. nVent ERICO tilbyr en komplett serie med overspenningsvernenheter som kan koordineres til en effektivt iscenesatt elektrisk beskyttelsesplan.

nVent ERICO tilbyr overspenningsbeskyttelsesløsninger i en koordinert tilnærming der det første forsvarsstadiet er installasjonen av primære verneenheter ved hovednettforsyningens serviceinngang, fulgt av sekundær beskyttelse ved fordelingspaneler og hvor nødvendig, ved brukspunktapplikasjoner.

ERICO_TDXProducts.png image

TDX-rekkevidde

nVent ERICOs linje med Transient Discriminating Panel Protectors er designet for avgjørende beskyttelsesapplikasjoner. Denne linjen er spesielt designet for utstyr, panel- og motorbeskyttelsesapplikasjoner og for å gi lang levetid, selv under de mest ugunstige overspenningsforholdene.

Gå nå
ERICO_SESProducts.png image

SES-rekkevidde

nVent ERICOs linje med Service Entrance Suppression er designet for å beskytte sensitiv elektronikk ved serviceinngangen for boliger eller lett kommersielle servicepaneler. Disse modellene beskytter både mot overspenning forårsaket av alvorlige transienthendelser, samt mindre avbrudd.

Gå nå
ERICO_DTProducts.png image

DT-rekkevidde

nVent ERICO tilbyr flere serier med overspenningsbeskyttelsesenheter (SPD-er) som er egnet for et bredt spekter av applikasjoner som gir pålitelig beskyttelse mot spenningstransienter på strømfordelingssystemer. DT1- og DT2-seriens DIN Rail-overspenningsvern gir pålitelig og effektiv beskyttelse mot spenningstransienter innenfor miljøene IEC klasse I og UL Type 1CA.

Gå nå
ERICO_EDTProducts.png image

EDT-rekkevidde

EDT2-seriens Enhanced Transient Discriminating Surge Protective Devices gir pålitelig beskyttelse mot spenningstransienter innenfor IEC klasse II og UL Type 1CA-miljøer. I tillegg sikrer nVent ERICOs Transient Discriminating (TD) teknologi fortsatt drift under og etter vedvarende og unormale overspenningshendelser.

Gå nå
ERICO_SurgePF.png image

Overspenningsreduksjonsfiltre

Overspenningsreduksjonsfiltre kombinerer høyenergioverspenningsavledning med overspenningsfiltrering, noe som gjør dem ideelle for primære tjenestebeskyttelsesapplikasjoner. Deres effektive lavpass filtreringsstadie reduserer dramatisk spenningsøkningen og spenningen som slipper gjennom, og reduserer derved betydelig risikoen for fysisk skade på utstyr. De bruker TD-teknologi, noe som gjør dem robuste mot midlertidige overspenninger i AC-strømsystem, og deres overholdelse av IEC-standarder sikrer maksimal produktytelse med maksimal produktsikkerhet.

Gå nå
ERICO_CommunicationProtection.png image

Kommunikasjonsbeskyttelse

nVent ERICO tilbyr flere serier med data- og signaloverspenningsbeskyttelsesenheter designet for å gi transient beskyttelse for utstyr fra induserte overspenninger. Disse er også godt egnet for beskyttelse av industrielt utstyr og er kompakte i størrelse, samtidig som de tilbyr høy overspenningskapasitet. nVent ERICO data- og signaloverspenningsbeskyttelse tilbyr en komplett løsning for å eliminere skade, nedetid og strømbrudd.

GÅ NÅ
AdobeStock_309775726_nVent.png image

Lær mer om nVent ERICO-opplæring i dag!

nVent ERICO tilbyr opplæring og kurspoeng for faglig utvikling.

GÅ NÅ

Med mer enn 100 års bransjeerfaring, er nVent ERICO dedikert til å gi omfattende opplæring for spesifikasjon, installasjon og vedlikehold av elektriske beskyttelsessystemer for å sikre optimal ytelse og overholdelse.

nVent ERICO er en nasjonal RCEP-leverandør av live teknisk utdanning, godkjent til å utstede PDH-er for utdanningsaktiviteter, og tilbyr kurs som dekker:

  • Jording og utligning
  • Overspenningsbeskyttelse
  • Lynavleder

Finn ut mer


CadweldLaptop_update.png image

Cadweld.com

Lær mer om nVent ERICO Cadweld for ingeniører eller entreprenører. Lær hvordan du spesifiserer, velger og installerer alle typer tilkoblinger for applikasjonen din.

Besøk Cadweld.com
AdobeStock_309775726_nVent.png image

Se vår katalog over nVent ERICO-ressurser

Gå til nVent ERICO ressurskatalog som inkluderer brosjyrer, hvitbøker, kataloger og mer.

Finn ut mer
ERICO_GEMCalculator.png image

nVent ERICO GEM-kalkulator

For å hjelpe til med å estimere mengden GEM som kreves for installasjoner, er nVent stolte av å tilby vår gratis nettbaserte GEM-kalkulator.

Finn ut mer

Er du klar til å komme i gang?

Ta kontakt og lær mer om våre løsninger, ekspertise eller produkttilbud for jording, utligning og lynavleding.

KONTAKT OSS