Koder og standarder

Koder og standarder

Reduser risikoen: Oppfinnelse og utvikling av koder og standarder

nVent LENTON-ingeniører lager ikke bare innovative produkter, men de jobber for å skape en bransje der konstruerte og spesifiserte produkter for armeringsskjøting, mekaniske ankre og andre forsterkningsløsninger for lastbane er på plass over hele verden. Teamet bidrar på flere måter, inkludert:

  • Deltar i rådgivende utvalg og komiteer for globale standarder og koder
  • Håndterer trender i bransjen for vurdering i henhold til fremtidige endringer
  • Tester produkter for bruk underlagt kodene
  • Samarbeider med kunder for å tilby de beste løsningene for prosjekter underlagt kodene og standardene

nVent Lenton-sertifiseringer inkluderer:


LENTON_Certification_IAPMO.png image

IAPMO UES

USA

LENTON_Certification_CARES.png image

CARES

STORBRITANNIA

LENTON_IL42202_DIBT.png image

DIBT

Tyskland

LENTON_Certification_LADBS.png image

Los Angeles

USA

LENTON_IL44121_DCL.png image

DCL

UAE

LENTON_IL42188_AFCAB.png image

AFCAB

Frankrike

LENTON_IL44143_ITB.png image

ITB

Polen

LENTON_IL42190_KOMO.png image

KOMO

Nederland

LENTON_IL43919_Kontrollradet.png image

Kontrollrådet

Norge

LENTON_IL44220_RISE.png image

RISE

Sverige

LENTON_IL42179_TZUS.png image

TZUS

Tsjekkia

LENTON_Certification_ACRS.png image

ACRS

Australia

Finn ut mer om våre standarder


Les nVent LENTON-bloggen

Få informasjon om koder og standarder, beste praksis i bransjen og produktoppdateringer på nVent LENTON-bloggen.

LES BLOGGEN

Medlemmer av nVent LENTON-teamet bruker tid og krefter på å støtte opp om utvalg for globale koder og standarder med å lage disse sertifiseringene, standardene og kodene for betongkonstruksjon. Teamet legger også innsats i nettverksbygging for å samle viktige fagfolk og komiteer i bransjen, med opplisting av byråer for bedre å takle trender og problemer i bransjen. nVent LENTON-teamet bruker tid og midler til å gå videre med kodene og standardene gjennom streng testing av produktene ved klarerte universiteter og produsenter.

nVent LENTON har vært en integrert del av den omfattende historien med koder rundt betongkonstruksjonsindustrien. I 1977 ble den første mekaniske koblingen implementert i ACI 318-77. På 90-tallet utviklet kodene seg med den første Eurokoden for konstruksjonsdesign, utgitt av European Committee for Standardization (CEN), og Type 2-ytelsesintroduksjonen i International Building Code. Så, i 2014, introduserte ACI-318 ankerhoder i koden.

Teamet bistår kunder når de lager spesifikasjoner ved å anbefale produkter som holder standarden, og bruker tid med flere bransjeforeninger for å gi kunnskap om bransjen og koder og standarder. nVent LENTON-teamet gjennomfører personlige og nettbaserte opplæringsøkter som ikke bare inkluderer produktene, men også hvordan produktene er sertifisert for sikker bruk og oppfyller standarder.

Kontakt nVent LENTON-teamet

Vil du ha mer informasjon om koder og standardstøtte fra nVent LENTON?

KONTAKT OSS