nVent ERICO Ericore isolerte ledere
Les conducteurs nVent ERICO Ericore offrent un chemin isolé à faible impédance depuis l'extrémité aérienne au système de mise à la terre pour conduire le courant de la foudre vers la terre sans développer des tensions excessivement élevées. Afin de réduire la possibilité d'étincelles dangereuses (éclairs latéraux), les itinéraires du conducteur de descente doivent être aussi directs que possible sans coudes aigus ou points de contrainte sur lesquels l'inductance, et par conséquent, l'impédance, augmentent dans des conditions d'impulsion.
Le conducteur de descente nVent ERICO Ericore a évolué suite à de nombreuses études d'augmentations potentielles de la tension dans des structures en raison d'une injection de foudre. Ce câble est constitué de matériels diélectriques sélectionnés avec soin, qui créent un équilibre capacitif et contribuent à garantir l'intégrité de l'isolation dans des conditions d'impulsion élevées. Cette capacité unique d'nVent ERICO Ericore à confiner un courant de décharge et à soutenir simultanément les liaisons électriques, contribue à garantir des risques minimum pour les bâtiments, les occupants et les appareils électroniques sensibles.