DT1-serie DIN-skinne overspenningsbeskyttelsesenheter, Klasse I+II 12.5 kA
Svingninger og spenningstransienter er en hovedårsak til kostbare feil i elektronisk utstyr og avbrudd av forretninger. Skade kan føre til tap av investeringer, som datamaskiner og kommunikasjonsustyr, samt driftstap av omsetning og profitt grunnet ikke-planlagt systemnedetid.
nVent ERICO tilbyr sammensatte series av svingningsbeskyttelsesenheter (SPD) passende for et stort applikasjonsområde som gir pålitelig beskyttelse fra spenningstransienter på kraftdistribusjonssystemer.
DT1-serien med svingningsbeskyttelsesenheter for DIN-skinne gir pålitelig og effektiv beskyttelse må spenningstransienter i IEC klasse I- og UL type 1CA-miljøer. DT1-serien, som er testet og uavhengig sertifisert til IEC- og UL-standarder, tilbyr en serie med kompakte, trygge og høy overspennings-klassifiserte ytelsesfunksjoner for det strenge IEC klasse I-miljøet, og egnet for beskyttelse innenfor en lang rekke applikasjoner.