Videoer og demonstrasjoner

Instruksjonsvideoer og demonstrasjoner
AdobeStock_309775726_nVent.png image

Lær mer om nVent ERICO-opplæring i dag!

nVent ERICO tilbyr opplæring og kurspoeng for faglig utvikling.

GÅ NÅ

nVent ERICO Cadweld-opplæring sikrer at brukerne er godt informert om nVent ERICO Cadweld-prosessen, verktøy og krav til koblinger. Hold deg oppdatert på de nyeste produktene, verktøyene og instruksjonsvideoene.

nVent ERICO Cadweld oversiktsvideoer


Introduction to nVent ERICO Cadweld Plus Installation Process

Play

Introduksjon til nVent ERICO Cadweld Plus

Trinn-for-trinn-instruksjoner for Cadweld-prosessen.

SE NÅ

nVent ERICO Cadweld Plus for Rail – Worldwide Leader in Exothermic Connection Technology

Play

nVent ERICO Cadweld Plus for jernbane

Som en videreføring av tradisjonen med teknisk lederskap ble nVent ERICO Cadweld Plus utviklet for å forenkle metoden for å installere eksotermisk sveisede elektriske forbindelser på jernbane og jernbaneeiendommer.

SE NÅ

nVent ERICO Cadweld testvideoer


Making a nVent ERICO Cadweld Plus TA Style Connection

Play

Å opprette en nVent ERICO Cadweld Plus TA-stil-tilkobling

Denne videoen viser brukerne hvordan man oppretter en nVent ERICO Cadweld TA-tilkobling.

SE NÅ

GT Conductor to Ground Rod Connection Study

Play

Opprette en nVent ERICO Cadweld Plus GT stil-tilkobling

Denne videoen viser brukerne hvordan man oppretter en nVent ERICO Cadweld GT-tilkobling.

Se nå

GRC-182Q Fusing Test Featuring nVent ERICO Cadweld Exothermic Connections

Play

GRC-182Q-smeltetest

GRC-182Q-smeltetest utført med ¾" jordingsstang til 4/0 kopperleder med nVent ERICO Cadweld; 10100A RMS 60 Hz ble brukt.

Se nå

SSC-2Q Fusing Test Featuring nVent ERICO Cadweld Exothermic Connection

Play

SSC-2Q-smeltetest

SSC-2Q smeltetest utført med 4/0 kopperleder til 4/0 kopperleder med nVent ERICO Cadweld; 10100A RMS 60 Hz ble brukt.

Se nå

Personlig opplæring på stedet


Ønsker du å motta opplæring på stedet for nVent ERICO Cadweld?

Prosjektteamet ditt kan få praktisk erfaring med opplæring på stedet fra en Cadweld-ekspert. Etter fullført praktisk opplæring, utsteder nVent ERICO et kort som bekrefter opplæringsdatoen.

BE OM OPPLÆRING

Kontakt oss

Ta kontakt med vårt tekniske supportteam med eventuelle spørsmål om installasjon.

KONTAKT TEKNISK STØTTE