Jordtilkobling under bakken

Hvorfor eksoterme forbindelser?

Hvorfor eksoterme forbindelser?


  • nVent ERICO Cadweld er den ultimate forbindelsen for jording under bakken, jernbanesignalering og jernbanekraft.
  • nVent ERICO Cadweld eksoterm sveisede forbindelser er konstruert for å gi en permanent, molekylær binding som ikke vil løsne eller korrodere.
  • Forbindelsene er designet for å vare like lenge som lederen. Med en strømbærekapasitet lik eller større enn lederens, vil nVent ERICO Cadweld tåle gjentatt feilstrøm eller millioner av brutto tonn (MGT) av jernbanetrafikk uten å svikte.

Permanent molekylær binding


nVent ERICO Cadweld skaper en molekylær binding som kombinerer lederne og forbindelsen til et enkelt stykke kopper. Over tid vil nVent ERICO Cadweld opprettholde en lavere motstand sammenlignet med en mekanisk forbindelse.

3Cu2O +2Al → 6Cu + Al2O3 + VARME kopperoksid + aluminium → kopper + aluminiumoksid (slagg) + varmereaksjonstemperatur ca. 2500 °C (4500 °F)

nVent ERICO Cadweld versus mekaniske jordingsforbindelser


  • Mellomrom og tomrom er iboende for alle typer mekaniske tilkoblinger. Mens motstandsmålinger kan se ut til å være gunstige ved den første installasjonen, vil disse mellomrommene og tomrommene over tid bli mer utsatt for korrosjon ved tilkoblingspunktet og vil øke motstanden i jordings-, signalerings- eller kraftsystemet.

National Electrical Grounding Research Project (NEGRO)


  • NEGRP ble opprettet i 1995 av Fire Protection Research Foundation (FPRF) å undersøke korrosjon av et jordingssystem og dets komponenter over en 10-års periode.
  • Forbindelser er ofte det svakeste leddet i kjeden på grunn av minimal kontaktflate og risiko for korrosjon sammenlignet med nVent ERICO Cadweld.

Har du spørsmål?

For spørsmål om hvordan nVent ERICO Cadweld kan sammenlignes med spesifikke mekaniske koblinger, kontakt vårt tekniske supportteam.

KONTAKT TEKNISK STØTTE