Installasjon og sikkerhet
nVent ERICO Cadweld-forbindelsen
- nVent ERICO Cadweld eksotermisk sveisesystem er designet for å være enkelt å bruke, enkelt repeterbart og tilpassbart for alle applikasjoner.
- Fra oppfinnelsen i 1938 er nVent ERICO Cadweld designet for å brukes uten formell lisens og minimalt med personlig verneutstyr (PPE) for å gjøre installatørens liv enklere – ikke mer komplisert.
Slik fungerer det

For å fortsette tradisjonen med teknisk lederskap ble nVent ERICO Cadweld Plus utviklet som en forenklet metode for å utføre eksotermisk sveisede elektriske forbindelser. Dette pålitelige systemet har blitt oppdatert de siste årene for å inkludere nVent ERICO Cadweld Plus koppdesign for den integrerte sveisematerialpakken som har strømlinjeformet installasjonsprosessen ved å eliminere antennelsesmaterialer.
Sveiseutstyrt til nVent ERICO Cadweld Plus holdes i en stålkopp. Koppen settes inn i formsmeltedigelen, og tenningstykket kobles til kontrollenheten. Når den er aktivert, sender kontrollenheten en elektronisk ladning som setter i gang den eksoterme reaksjonen. Når reaksjonen er fullført, frigjøres det smeltede metallet og strømmer ned i tappehullet til gjenstandene som skal sveises i sveisehulrommet.
For å gjøre prosessen tryggere og gi rom for flere strømkilder har nVent ERICO introdusert nVent ERICO Cadweld Plus Impulse eksoterm sveisekontrollenhet.
nVent ERICO Cadweld 101

nVent ERICO Cadweld System
nVent ERICO Cadweld Plus-forbindelser tilbyr alle fordelene med konvensjonelle nVent ERICO Cadweld-forbindelser:
- Strømbærekapasitet lik eller større enn lederens
- Tåler gjentatt feilstrøm uten å svikte under drift
- Permanent, molekylær binding som ikke vil løsne eller korrodere, noe som resulterer i en forbindelse med en levetid lik installasjonens levetid
- Sammenføy kopper til kopper, kopper til galvanisert eller vanlig stål, kopper til kopperbelagt stål, kopper til bronse/messing/rustfritt stål, stål til stål, etc.
- Det kreves ingen ekstern strøm- eller varmekilde
- Kvalitetssikringsinspeksjon er enkel og visuell
- Minimal installasjonsopplæring er nødvendig
- Overgår kravene i «IEEE Std. 837-2014 -Std. for Qualifying Permanent Connections Used In Substation Grounding» (Std. for kvalifiserende permanente tilkoblinger brukt i jording av transformatorstasjoner)
Slik installerer du nVent ERICO Cadweld
Se instruksjonene som følger med alle nVent ERICO Cadweld-formpakker for riktig forberedelse og bruk.
TRINN 1: Forbered og varm formen og lederne i henhold til instruksjonene. Plasser lederendene i en åpen støpeform.
TRINN 2: Lukk håndtakene for å låse formhalvdelene sammen. Slipp metallskiven i smeltedigelen og sørg for at den sitter riktig og dekker kranhullet.
TRINN 3: Legg sveisemetall i smeltedigelen. Trykk på bunnen av beholderen for å frigjøre startmaterialet. Fordel litt utgangsmateriale på toppen av formen.
TRINN 4: Lukk lokket og tenn med gnistpistol. Åpne formen etter ti sekunder, når metallet har stivnet.
Slik installerer du nVent ERICO Cadweld Plus
Se instruksjonene som følger med alle nVent ERICO Cadweld Plus formpakker for riktig forberedelse og bruk.
TRINN 1: Forbered og varm formen og lederne. Plasser lederendene i en åpen støpeform.
TRINN 3: Trykk og hold impulstenningsbryteren og vent på tenningen. Lys indikerer når reaksjonen vil skje.
TRINN 2: Sett nVent ERICO Cadweld Plus-koppen i formen og fest termineringsklemmen til nVent ERICO Cadweld Plus Impulse til tenningsstykket.
TRINN 4: Åpne formen, fjern den utvidede stålkoppen og rengjør formen – det kreves ingen spesiell avhending.
Klar for å lære mer?
Gå til området vårt med instruksjonsvideoer og demonstrasjoner om hvordan du forbereder og lager en nVent ERICO Cadweld-forbindelse og forbindelsestidsstudier.
Sikkerhetskrav
- Installasjonsinstruksjoner følger med hver nVent ERICO Cadweld-form. Med mindre et spesifikt sted krever det, er det ikke nødvendig med ytterligere lisensiering. En sveiselisens er ikke nødvendig for å utføre en nVent ERICOCadweld-forbindelse.
- Hansker og vernebriller er det eneste verneutstyret nVent ERICO anbefaler for å trygt opprette de fleste nVent ERICO Cadweld-forbindelser.
- Se kravene til stedet for ytterligere verneutstyrprosedyrer.
- nVent ERICO Cadweld Plus kontrollenhet leveres med ledere på 1,8 meter (6 fot) eller 4,6 meter (15 fot) som gjør at installatøren kan antenne Cadweld Plus på avstand.
Inspeksjon
Riktig inspeksjon av en nVent ERICO Cadweld-forbindelse er avhengig av dømmekraft fra feltpersonellet. Se nøye på størrelsen, fargen, overflatefinishen og porøsiteten til tilkoblingen.
Eksempel på godkjente tilkoblinger:

Med vår installasjons- og inspeksjonsguide, sørg for at din nVent ERICO Cadweld-forbindelse er riktig utført hver gang.
- Detaljert instruksjon om hvordan du lager nVent ERICO Cadweld-forbindelse av alle typer
- Se eksempler på nVent ERICO Cadweld kvalitetsstandarder med bilder av aksepterte eller avviste forbindelser
Tips og knep
Å spare tid betyr alt når du er på jobb. Oppdag våre tidsbesparende eksperttriks med Contractor Tips – for bruk av nVent ERICO Cadweld-produkter.
Vil du lære mer om installasjon av nVent ERICO Cadweld?
Se opplæringsvideoer, demonstrasjoner og registrer deg for praktisk opplæring.