PDU-er med høy tetthet

ENLOGIC trio
Høytetthets PDU-er for datasentre

Hva er en PDU?

Intelligente strømfordelingsenheter omhandler kontroll av strøm i kabinetter, og i tillegg stativ med åpen ramme og veggmonterte kabinetter. Velg blant flere konfigurasjoner og få en kraftig løsning om passer for deg. Enhetene er til salgs som 19-tommers stativer eller monteres vertikalt, og de har mange typer funksjoner. PDU gir effektive og pålitelige strømfordelingsmuligheter, noe som sørger for maksimal oppetid for IT-utstyret gjennom intelligente funksjoner.

Hvorfor nVents logiske PDU-er

I tillegg til den viktige funksjonslisten vår, global produksjon, er vi stolte over tilpassingene våre, ettersalgstjenestene våre og den tekniske kunnskapen vår. Vi gir sluttbrukere og integratorer full tilgang til vår ingeniøravdeling, og vi samarbeider direkte med datasenterledere om deres behov.

  • 380-415V, 3-faset, Wye
  • 208 V, 3-faset Delta, ulike tilkoblingsalternativer for anlegg:
  • Inngangsplugg
  • Koblingsblokk
  • Uten plugger
  • 4-i-1-kombinasjonsuttak for C13-/C15-/C19-/C21-plugger.
  • Låsbare uttak sørger for at utstyret forblir tilkoblet

PDU-velger for stativ


 

ENLOGIC Trio colors.webp

Cyber Secure iPDU med høy tetthet

Vi introduserer bransjens mest innovative strømfordelingsenheter (PDU-er) for energimåling for stativer, som er utviklet for å forenkle stativadministrasjon i datasenteret. Vi løser denne utfordringen med smarte PDU-er med høy effekt som er plassert i datasenterstativene og som aktivt overvåker datasentermiljøet, kontinuerlig på jakt etter trusler fra elektriske kretsoverbelastninger og eventuelle fysiske eller miljømessige forhold som kan sette kritiske IT-oppgaver i fare.


 

SCHROFF-VID-N01078-EnlogiciPDUs-EN-2402_.136.png

iPDU-er og AI

Ettersom kunstig intelligens blir stadig mer utbredt, har behovet for pålitelige og effektive strømfordelingsenheter (PDU-er) aldri vært høyere. nVents Enlogic Cyber Secure iPDU med høy tetthet er utviklet for å oppfylle de strenge strømkravene til moderne AI-systemer, noe som gir optimal ytelse og oppetid. Våre innovative løsninger gir bedre overvåkings- og administrasjonsmuligheter, noe som gjør dem ideelle for datasentre og AI-arbeidsbelastninger.


 

KRAV TIL HDLC OG STRØM

Væskekjøling med høy tetthet og strøm. Hvorfor velge nVent PDU med høy tetthet?

  • AI bruker kraftkrevende IT-applikasjoner som i stadig økende grad trenger iPDU-er med høy effekt for bruksområder med høy tetthet
  • Nord-Amerika: Maksimal kapasitet på 57,6 kVA
  • Internasjonalt: Maksimal kapasitet på 78,7 kVA
SCHROFF-VID-N01078-EnlogiciPDUs-EN-2402_render 2.png

 

shutterstock_661113826.jpg

VÅRE HØYAMPERE PDU-PRODUKTER

Utforsk nVents sortiment av PDU-produkter med høy strømstyrke, spesielt utviklet for bruk i KI-systemer. Disse løsningene leverer robuste strømfunksjoner som sikrer at de kritiske systemene forblir i drift og effektive. Med alternativer utformet for høytetthets miljøer, bygges PDU-ene våre for å støtte de økende kraftbehovene til banebrytende teknologi, inkludert KI, maskinlæring og analyse av store mengder data.

PDU-velger for stativ

LockingComboOutlet



Ressurser

nvent-fly-n02621-lockingcombooutlet-usen-1

Brosjyre

Cyber Secure iPDU med høy tetthet

LAST NED
iPDU-nVent-SB-H85398-DNSCooling-USEN-

Salgsark

Advantage-serien iPDU Enlogic


LAST NED

Hvordan kan vi hjelpe? Kontakt oss i dag!