Hva kreves for overgangen til væskekjøling? | nVent

Data Centers
INNSIKT
Hva kreves for overgangen til væskekjøling?

Løsninger for væskekjøling som passer inn i eksisterende infrastruktur

Kontakt oss

Slik går du over til væskekjøling

Stadige fremskritt innen teknologi og tilkobling driver nye bruksområder og et økt behov for å sikre verdens data og nettverk. Strømming av innhold, nettbank, databehandling i skyen, Edge Computing, kunstig intelligens. Dette er bare noen få eksempler på bruksområder som driver etterspørselen etter data over hele verden.

Etter hvert som etterspørselen etter internett- og nettskytjenester øker, blir datasentre bedt om å skalere kapasiteten eksponentielt. I mange tilfeller må de gjøre dette uten å øke den fysiske plassen de opptar dramatisk. Elektrifisering driver også neste generasjons teknologi som overgår egenskapene til tradisjonell datainfrastruktur – spesielt innen kjølingsområdet.

Tiden for å vurdere væskekjøling, er nå.

Forbedre kapasitet og skape effektivitet

Økt tetthet i datasentrene gjør luftkjøling mindre gjennomførbart for mange operatører. Tettpakkede serverstativer hindrer luftstrømmen, og luftkjøling kan ikke håndtere høye varmebelastninger effektivt. Datasentre som prøver å takle ekstra varmebelastning ved å øke lufthastigheten, kan bli vindtunnellignende miljøer som er vanskelige å jobbe i og dyre i drift.

Når luftkjølesystemer må jobbe ekstra for å opprettholde nødvendige driftstemperaturer, kan anleggene også oppleve utstyrssvikt, uplanlagt nedetid og høye energikostnader. For mange datasentre kan væskekjøling gi bedre ytelse, samtidig som det sparer energi og bidrar til en mer bærekraftig drift av datasentrene.

Væskekjøling kan hjelpe datasentre med å øke kapasiteten og samtidig opprettholde effektiv plass- og energibruk. Det kan også gi en gunstig avkastning på investeringen og redusere de totale eierkostnadene for datasenteranlegg. Væskekjølingssystemer er en effektiv løsning for å oppnå de nødvendige temperaturparametrene og redusere energiforbruket i kjølesystemer. Væske har mye større varmeoverføringskapasitet enn luft, noe som bidrar til å øke effektiviteten i strømforbruket (PUE), redusere energikostnadene og bidra til et bærekraftig miljø.

Det finnes tre hovedtyper av væskekjøling:  

  • Indirekte væskekjølt – varmen overføres til vannet gjennom en luft-til-vann-varmeveksler som er plassert i et kabinett eller stativ.  
  • Direkte væskekjølt – varmen overføres direkte til en væskebasert, væskekjølt varmeoverføringsenhet, for eksempel en kjøleplate eller nedsenkingskjøling. 
  • Hybrid direkte og indirekte vannkjølt – selektiv kjøling av de mest energikrevende komponentene med direkte væskekjøling, mens resten av kabinettet kjøles ned via en sekundær luft-til-vann-kjøleenhet.

Kontakt en nVent-ekspert for å finne ut hvilket alternativ som er best for ditt bestemte datasenter.

Forbered deg på fremtiden i neste generasjons IT-utstyr

Etter hvert som teknologien utvikler seg og AI- og maskinlæringsutrustninger blir stadig mer utbredt, krever IT-utstyret mer og mer strøm. Og mer strøm betyr høyere varmebelastning. Avkjøling av avansert utstyr i et luftkjølt datasenter krever fasiliteter for å distribuere mer luft gjennom serverstativene. Problemet med energieffektivitet og strømforbruk som følge av avansert IT-utstyr, forsterker seg selv: Brikker krever mer strøm og genererer mer varme, noe som i sin tur krever ekstra strøm til kjøling.

Datasenterledere og IT-fagfolk vet at de må fortsette å formidle ytelse til kundene sine. For å dra nytte av en bedre ytelse, de nye forretningsmulighetene og de nye typene arbeidsbelastninger som neste generasjons teknologi muliggjør, må datasenterledere maksimere kjøleytelsen. I mange situasjoner har datasentre krysset en linje der kjøling av utstyr med høy effekt og luftkjøling ganske enkelt ikke lenger er mulig.

Mange nye IT- og brikketeknologier blir nå utviklet med tanke på væskekjøling. Datasentre som bare benytter luftkjøling, kan ha problemer med å oppfylle kundenes krav i fremtiden, etter hvert som de søker forbedret ytelse og skaffer seg neste generasjons IT-utstyr.

Væskekjølingsteknologi muliggjør mange ulike kjølemetoder

Kjøling fra væske til væske, der væskeledninger kjøler ned både brikker og stativer, er svært effektivt, men krever ledninger, ventiler og koblinger for hver stativposisjon i et anlegg. Forhåndsinvesteringen kan virke avskrekkende, men den vil sannsynligvis lønne seg til slutt på grunn av økt ytelse, kapasitet, fremtidsberedskap og energieffektivitet.

Det finnes imidlertid en alternativ vei som gjør det mulig for datasenterledere å få den høye ytelsen til væskekjøling inn i datasentre som bare har luftkjølingsinfrastruktur på anleggsnivå: væske-til-luft-kjøling.

Kjøling fra væske til luft kan hjelpe datasentre med å kjøle IT-utstyr mer effektivt samtidig som de drar nytte av eksisterende infrastruktur for luftkjøling. Datasenterledere kan implementere væske-til-luft-kjølesystemer som en utvidelse av eksisterende infrastruktur. Denne kjølemetoden bruker væskekjølingsteknologi til å lette belastningen på luftkjølere ved å bringe væskekjøling til stativ- og servernivå, samtidig som den fungerer i en luftkjølt infrastruktur. Denne tilnærmingen kan ofte tas i bruk raskere og til en lavere investeringskostnad enn en komplett væske-til-væske-kjølearkitektur på anleggsnivå.  

Ved væske-til-luft-kjøling kjøles servere og brikker enten ved hjelp av direkte kontakt med væske eller væskekjøling ved nedsenking. Væske-til-luft-kjøleløsninger kan inkludere varmevekslerkonfigurasjoner på stativnivå (for eksempel en bakdør) eller radnivå. Væsken sirkuleres gjennom væskekjølte servere, og varmen stråles ut fra væsken gjennom en ekstern varmeveksler til rommet. Infrastrukturen for luftkjøling i rommet brukes til å fjerne varmen fra omgivelsene og opprettholde ønsket romtemperatur.

Denne typen løsninger kan være ideelle for datasenterledere som ikke er i stand til å redusere kostnadene og den potensielle nedetiden ved et fullstendig oppgraderingsprosjekt. Etter hvert som verden blir mer bærekraftig og elektrifisert, vil investeringene i ny IT-teknologi og neste generasjons utstyr bare øke. Enten det dreier seg om en fullstendig ettermontering eller implementering av hybridteknologi, er det på tide å vurdere fordelene med væskekjøling.

Ressurser


 

resources

Datasenterløsninger

Les mer
DNS-Cooling-Brochure-Card

Kjøleløsninger

FINN UT MER
resource1

Virtuell verden

Les mer