Backhaul-nettverk

Standard Products
Backhaul-nettverk

Fra cellested til mobilkjerne

nVent sammenkobler og beskytter utstyr ved å tilby det største utvalget av innovative standardprodukter og tilpassede løsninger gjennom kontinuerlig innovasjon innen mekanisk stabilitet, varmeavledning og radiofrekvensbeskyttende funksjon, som påvist med en konstant flyt av patenter og nye produktdesign. nVent SCHROFFs produkter er utviklet for å garantere tjenestekvaliteten (QOS) på fibersammenkoblede kjernenettverk, eller basisnettverk, og de mindre delnettverkene rundt nettverket.


 

Beskyttelse, pålitelighet og fleksibilitet for installasjoner med flere teknologier

nVents ingeniørerfaring sørger for innovative løsninger som oppfyller og ofte utmerker seg i en verden med stadig nye teknologiske krav. En forpliktelse til service og fleksibilitet legger til rette for løsninger som tilfredsstiller tilpassede krav med en akselerert tidsplan. Med vårt bredde innenfor globale produksjonsmuligheter og -kapasitet kan vi tilby plattformer med konsistent kvalitet som du kan stole på, med leveranse i tide og innenfor budsjettet.

  • Et backhaul-nettverk planlegges med hensyn til en rekke faktorer, blant annet nødvendig overføringshastighet, kjent som båndbredde, og tiden det tar for data å forflyttes fra ett punkt til et annet, kjent som latens. Interferens, pålitelighet, skalerbarhet og hastighet er behov som har stor innvirkning på sluttbrukerne.
  • Har du noen gang lurt på hvordan informasjon overføres på internett, eller hvordan datatrafikken flyter fra ett punkt til et annet? Har du tenkt på nøyaktig hva som er nødvendig mellom disse punktene, for at de skal kunne kommunisere med hverandre? Det offentlige internett-nettverket, eller et annet datanettverk, utfører en svært grunnleggende (men ikke så enkel) oppgave: Overføre data fra den ene enden, for eksempel telefonen, til den andre enden, som nettstedet, og tilbake.
  • Denne oppgaven utføres av flere nettverkssegmenter: Tilgang – kjerne – backhaul. Backhaul er forbindelsen mellom en tilgangsnode og kjernenettverket.
Outdoor electronics cabinet

Hus i ett stykke: enkel og kostnadsoptimalisert

  • Utendørs kabinett med middels sett med funksjoner
  • Aluminium
  • Dobbel vegg: Kostnadsoptimalisert innvendig innkapsling, avtakbar utvendig kledning for installasjonskrav
  • Vegg-, stang- eller gulvmontert
  • Låsesystemer
SE GJENNOM PRODUKTER
outdoor electronics cabinets

Modulær: Svært fleksibel

  • Utendørskabinett av høy kvalitet
  • Profilramme i aluminium
  • Avtakbar dobbel veggkledning for enkel tilgang fra alle sider
  • Fleksibel i design og dimensjoner
  • Høye krav til temperaturstyring
  • Låsesystemer
SE GJENNOM PRODUKTER
Outdoor electronics cabinet

Comline: det enkle veggskapet

  • Det rimelige utendørskabinettet
  • Aluminium, én vegg
  • Temperaturløsninger er tilgjengelige
  • Vegg-, stang- eller gulvmontert
  • Låsesystemer
SE GJENNOM PRODUKTER
Networking Racks, networking cabinet, network server rack, network rack cabinet

Nettverkskabinetter og -stativer

  • Frittstående kabinettkonfigurasjoner eller side-om-side
  • Høyder fra 24 til 47U
  • Fleksibel kabelhåndtering i alle akser
  • Enkel tilgang fra alle sider
  • Gjør løsningen komplett med kabelhåndtering, løftede toppdeksler eller vifteinnsatser i toppdeksel
SE GJENNOM PRODUKTER
41802002.png

Veggmonterte skap

  • Svært kostnadseffektiv
  • Beskyttet mot tukling og frakobling ved uhell
  • Løser plassbegrensninger
  • Flere kjølealternativer
  • Ideell for kommunikasjonskabler, nettverksutstyr og relatert utstyr
SE GJENNOM PRODUKTER
EuropacPRO Subrack

19-tommers subracks og 19-tommers kabinett

nVent SCHROFF subrack og 19-tommers rack-montert kabinett tilbyr en fleksibel plattform for militær bruk, telekommunikasjon, jernbane samt test- og måleoppgaver. Med en bred standardportefølje som bygger på en modulær plattform, gir subrack- og 19-tommers rackmontert kabinett en høy grad av designfleksibilitet for å oppfylle brukskrav som støt- og vibrasjonsbeskyttelse eller EMC-skjerming.

SE GJENNOM PRODUKTER

 

Designverktøy og -tjenester

Testrapporter

Vi tester produktene våre under ekstreme miljøpåvirkninger, for eksempel temperaturforskjeller eller vibrasjoner.

Finn ut mer

Skjema for forespørsel om utendørsskap

Skjema for forespørsel på Internett med forhåndsvalgte konfigurasjoner.

START UTFORMINGEN

 

Nyttige ressurser

Backhaul Network

Play

Utendørs modulskap – salgsark

SCHROFF-IMG-SP-Outdoor-Modular-Telecom-EN-2010.jpg
Last ned

Modulært kabinett for utebruk – katalog

Outdoor_Catalog_Cover.jpg
Last ned

Kontakt

Fremtidens datasenterteknologi er her. Snakk med en nVent-representant for bli kjent med alle våre løsninger.