Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

Opwekking van zonne-energie

energy efficiency
Ondersteuning van de voortdurend groeiende opwekking van zonne-energie

Het gebruik van zonne-energie neemt toe. De International Energy Association meldde dat zonne-energie in 2021 een van de snelst groeiende methoden voor het opwekken van hernieuwbare energie was, op de tweede plaats na windenergie.

ONDERSTEUNING VAN DE OPWEKKING VAN ZONNE-ENERGIE, VAN ZONNESTRALEN NAAR ONZE HUIZEN EN BEDRIJVEN

Het gebruik van zonne-energie neemt toe. De International Energy Association meldde dat zonne-energie in 2021 een van de snelst groeiende methoden voor het opwekken van hernieuwbare energie was, op de tweede plaats na windenergie. Wereldwijd investeren individuen, bedrijven en zelfs landen in deze technologie om de uitstoot van broeikasgassen te compenseren en een duurzamere en meer geëlektrificeerde toekomst op te bouwen. Zonne-installaties van Amerikaanse bedrijven zijn verdubbeld sinds 2019.

Hoewel het concept van zonne-energie op hoog niveau eenvoudig genoeg lijkt – energie van de zon omzetten in elektriciteit voor ons om te gebruiken – vereist het eigenlijke proces hiervoor een grote verscheidenheid aan elektrische systemen en nVent ondersteunt dit proces op verschillende punten onderweg.

HOE WERKT ZONNE-ENERGIE

De eerste stap in dit proces is ook het meest zichtbaar. Bij "zonne-energie" denkt men als eerste aan fotovoltaïsche (PV) panelen gericht naar de zon of geplaatst op het dak van huizen en bedrijven. PV-panelen zijn echter nog maar het begin. Om energie uit de zon te halen en te gebruiken voor lampen, computerladers en elektrische voertuigen, moet het worden gemanipuleerd en getransformeerd om aan onze behoeften te voldoen.

In grote zonne-installaties moet de energie die wordt opgewekt door verschillende "strings" van PV-panelen worden gecombineerd en aangepast om uit het zonneveld te stromen in een elektrische configuratie die met de juiste spanning en stroom op het elektriciteitsnet kan worden aangesloten. Voor het beheren en consolideren van deze grote hoeveelheid energie zijn combiners nodig die gelijkstroom uit verschillende strings halen en stroomblokken gebruiken om deze samen te voegen. In een combinerbox wordt gelijkstroom verzameld en gecombineerd in grotere geleiders.

Maar het combineren van energie van vele zonnepanelen is slechts een deel van de puzzel. Wanneer PV-panelen stroom opwekken, genereren ze gelijkstroom (DC). In DC blijft de elektriciteit op een constante spanning die in één richting stroomt. Ons elektriciteitsnet gebruikt echter wisselstroom (AC). Bij wisselstroom stroomt elektriciteit in beide richtingen als spanningen in het circuit heen en weer schakelen tussen positieve en negatieve polariteit. Om elektriciteit bruikbaar te maken, moet deze worden omgezet van gelijkstroom naar wisselstroom.

Nadat de energie van PV-panelen is gecombineerd tot een enkele stroom elektriciteit met behulp van combinerkasten, stroomt deze door een omvormer die de elektrische stroom van DC naar AC verandert. Na deze inversie kan elektriciteit veilig en efficiënt in het lokale elektriciteitsnet worden vervoerd.

WAAR DRAAGT NVENT BIJ?

Een van de belangrijkste manieren waarop nVent onze oplossingen in zonne-energietoepassingen implementeert, is in combinerkasten. nVent-oplossingen spelen een cruciale rol in het proces van het combineren van meerdere energiestrings en het beschermen van de gehele operatie tegen milieubedreigingen.

nVent maakt niet-metalen behuizingen die perfect zijn voor zonne-energietoepassingen, waaronder de buitenkant van combinerkasten. Niet-metalen materialen kunnen duurzamer en corrosiebestendiger zijn dan metalen behuizingen, waardoor niet-metalen behuizingen beter geschikt zijn voor zware omgevingen waar veel zonnevelden worden gebouwd. Bovendien bieden ze een betere isolatie tegen de hitte van de zon - een belangrijke overweging omdat apparatuur voor zonne-energie, begrijpelijkerwijs, op warme en zonnige locaties wordt geplaatst.

Maar zonne-energie-technici kunnen vertrouwen op nVent-oplossingen voor meer dan alleen bescherming van kritische apparatuur. Onze flexibele railgeleiders kunnen worden gebruikt in combinatie met onze stroomverdeelblokken en overspanningsbeveiligers om veilige en betrouwbare combinerkasten te bouwen.

Grote PV-arrays zijn uitgestrekte, uitgebreide elektrische systemen die constant worden blootgesteld aan de omgeving en het weer. nVent aardings- en verbindingsoplossingen spelen een belangrijke rol bij het veilig en operationeel houden ervan. Deze oplossingen kunnen zonne-energie beschermen tegen schade door bliksem en stroomstoringen.

Onze flexibele rails kunnen ook worden verbogen en gedraaid op een manier die traditionele kabeloplossingen niet kunnen, waardoor het ontwerp flexibeler wordt en combinerkasten minder ruimte innemen. Veel van onze oplossingen kunnen worden aangepast voordat ze worden geleverd, waardoor ze snel en eenvoudig te installeren zijn voor aannemers. We leveren ook producten zoals klikklemmen, metalen drukklemmen en J-haken, en een volledig assortiment draadkorven, geperforeerde kabelgoten en kabelladders die u kunnen helpen bij het beheren van kabels en het goed organiseren en beschermen van systemen.

nVent maakt ook koeloplossingen voor omvormers: Apparatuur die dagelijks urenlang onder de harde zon zit, moet tegen hitte worden beschermd. Onze koeloplossingen zorgen ervoor dat deze essentiële apparatuur veilig en operationeel is.

De groei van zonne-energie kan alleen doorgaan als we blijven bouwen aan een duurzamere en meer geëlektrificeerde wereld. Het gebruik van de zon als energiebron is een essentieel onderdeel van het verminderen van onze uitstoot van broeikasgassen en het verminderen van de afhankelijkheid van niet-hernieuwbare hulpbronnen zoals steenkool en fossiele brandstoffen. Aangezien landen, bedrijven en individuen samenwerken om de infrastructuur voor hernieuwbare energie te ontwikkelen, zal nVent een belangrijke rol spelen om ervoor te zorgen dat energie van de zon veilig en efficiënt kan worden omgezet in bruikbare elektriciteit.

Time and Labour Savings

Een nieuwe kijk op de beveiliging voor elektrische onderstations

Oude methoden voor de bescherming van elektrische onderstations werken mogelijk niet, omdat hernieuwbare energie een steeds grotere vraag stelt aan de netwerkinfrastructuur.

Meer informatie

Resiliency and Protection

nVent:inzichten: Datacenterinnovatie en duurzaamheid

nVent CTO Aravind Padmanabhan vertelt hoe we problemen van klanten in de datacenterindustrie diagnosticeren, ontwerpen en oplossen.

Meer informatie