Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

Datacenterinnovatie en duurzaamheid

Resiliency and Protection
nVent:inzichten: Datacenterinnovatie

Content streaming, online bankieren, cloud computing, geavanceerde smartphone-apps, eCommerce, EDGE computing, kunstmatige intelligentie en nog veel meer zorgen ervoor dat de gegevensverwerking en de vraag naar verkeer in datacenters over de hele wereld toenemen.

HOE WE INNOVATIE, KLANTERVARING EN DUURZAAMHEID VOOR DATACENTERS BENADEREN

Door Aravind Padmanabhan, nVent chief technology officer

Content streaming, online bankieren, cloud computing, geavanceerde smartphone-apps, eCommerce, EDGE computing, kunstmatige intelligentie en nog veel meer zorgen ervoor dat de gegevensverwerking en de vraag naar verkeer in datacenters over de hele wereld toenemen. Het internet en de cloud kunnen abstracte concepten lijken, maar die technologieën worden aangedreven door fysieke datacenters die veel mogelijk maken van wat we elke dag doen.

Die datacenters moeten worden beschermd. Voor onze datacenterklanten is nVent een probleemoplossend bedrijf. Onze klanten komen naar ons toe met visies over wat ze willen dat hun datacenters kunnen doen en we helpen bij de ontwikkeling van de infrastructuur om deze visies te ondersteunen. Het gaat om meer dan het verkopen van producten, het gaat over hoe we een breed scala aan problemen van klanten diagnosticeren, ontwerpen en oplossen.

TECHNOLOGISCHE INNOVATIE

Ons werk in de datacenterruimte begint met onze innovatieve technologie. We behandelen datacenteroplossingen holistisch. Voor onze klanten zijn servers kritieke bedrijfsmiddelen. Ze hebben toegangscontrole, efficiënte en effectieve stroomverdeling en betrouwbare koelsystemen nodig. We integreren racktechnologie met koeling om veilige omgevingen te creëren voor geavanceerde IT-apparatuur die 24 uur per dag, 7 dagen per week ononderbroken kan worden gebruikt.

Bij nVent hebben we enkele van onze grootste innovaties in de koelingsindustrie voor datacenters gemaakt. Aangezien servers en IT-apparatuur steeds meer bedrijfsbelasting krijgen die wordt gegenereerd door een grotere vraag van gebruikers, genereren ze meer warmte. Datacenterklanten hebben steeds meer geavanceerde koeloplossingen nodig op zowel rackniveau als op rijniveau. Dicht opeengepakte serverrekken belemmeren de luchtstroom en luchtkoeling en kunnen de hoge warmtebelasting niet altijd efficiënt of überhaupt verwerken. Vloeistofkoeling is de juiste oplossing voor veel van onze klanten. Het biedt effectieve en efficiënte koeling voor IT-apparatuur omdat warmte veel efficiënter wordt overgebracht naar vloeistof dan naar lucht. Dit helpt datacenters om meer apparatuur dichter bij elkaar te laten werken en tegelijkertijd de warmtebelasting onder controle te houden.

Moderne IT-apparatuur wordt steeds vaker ontwikkeld met het oog op vloeistofkoeling en vereist een effectieve werking ervan. Veel datacenters zijn echter niet gebouwd om kabels met vloeistoffen door de hele faciliteit te ondersteunen. Bij nVent hebben we aanboutbare, modulaire oplossingen voor vloeistofkoeling ontwikkeld die de voordelen van vloeistofkoeling overbrengen aan IT-apparatuur in een traditionele, luchtgekoelde omgeving. We kunnen klanten in alle fasen helpen: Of ze nu nog steeds 100% luchtkoeling gebruiken of vloeistofleidingen naar elk afzonderlijk rack uitvoeren; of ze nu op zoek zijn naar gestandaardiseerde oplossingen of een aangepast ontwerp nodig hebben.

We zijn ook op zoek naar mogelijkheden om ons aanbod uit te breiden met doordachte partnerschapsmogelijkheden. Onlangs kondigden we een strategische investering en plannen aan voor een betere samenwerking met Iceotope Technologies Ltd., die de oplossingen voor precisielanddompeling van Iceotope verder zal integreren met onze holistische reeks accessoires, stroomdistributie en geavanceerde vloeibare koelproducten.

DUURZAME DATACENTERS

Ook in de datacenterindustrie is er een visie voor de langere termijn: duurzaamheid. De behoefte aan duurzamere datacenteroplossingen die krachtige IT-apparatuur kunnen gebruiken zonder de fysieke voetafdruk of het energieverbruik sterk te vergroten, is een van de belangrijkste drijfveren voor innovatie in de branche.

Geavanceerde vloeistofkoeling biedt een veel betere Power Usage Effectiveness (PUE) in vergelijking met industriële gemiddelden. PUE beschrijft hoeveel energie in een datacenter wordt gebruikt om IT-apparatuur van stroom te voorzien, dus elke energie die op de koeling van faciliteiten of apparatuur moet worden gebruikt, telt negatief mee voor die waarde. Faciliteiten met een betere PUE zijn inherent efficiënter, omdat alle energie die ze binnenbrengen wordt gebruikt om rekenkracht te creëren in plaats van koelsystemen van stroom te voorzien. Vloeistofkoeling kan datacenters ook helpen de rackdichtheid te verhogen, meer servers in dezelfde ruimte te plaatsen en de behoefte aan een grotere fysieke voetafdruk te verminderen.

We zijn altijd op zoek naar manieren om onze klanten te helpen efficiënter te werken en hun impact op natuurlijke hulpbronnen te verminderen. Dit werk is een essentieel onderdeel van ons bedrijf, niet alleen in datacenters, maar bij alles wat we bij nVent doen.

END-TO-END KLANTERVARING

nVent is een leverancier van end-to-end datacenteroplossingen met een groot aantal producten die we inzetten om tegemoet te komen aan de behoeften van onze klanten. We hebben een uitstekende staat van dienst op het gebied van het oplossen van ingewikkelde problemen voor grote datacenterklanten en dankzij de omvang en diepte van ons aanbod zijn we uitstekend uitgerust om aan hun specifieke behoeften te voldoen. We ontwikkelen en implementeren oplossingen die grote technologiebedrijven in staat stellen innovaties te stimuleren via hyperscale datacenters, cloud computing en meer.

Maar de toekomst voor nVent ligt niet alleen in grote, aangepaste datacenterprojecten. Wanneer we nadenken over onze toekomst, denken we aan manieren om op te schalen om zaken doen met nVent voor elke klant van een datacenter, ongeacht de omvang van hun bedrijf, gemakkelijk en zonder frictie te maken.

Naarmate de wereld steeds meer van het internet afhankelijk blijft en de cloud blijft groeien, zullen kleinere datacenters, edge datacenters, interne bedrijfsdatacenters en nog veel meer geavanceerde koeltechnologie nodig hebben om IT-apparatuur van de volgende generatie te kunnen gebruiken. Deze trends vereisen dat we onszelf belangrijke vragen stellen over hoe we onze klanten nu van dienst kunnen zijn en hoe we het in de toekomst beter kunnen doen: Welke gestandaardiseerde producten kunnen wij aanbieden? Hoe bedienen we onze klanten digitaal beter? Hoe maken we onszelf een betere keuze voor edge datacenters?

Voor het beantwoorden van deze vragen moeten we onze volledige klantervaring onderzoeken, van specificatie tot installatie, en moeten we de nadruk blijven leggen op het ontwikkelen van consumentenachtige e-customer ervaringen in de B2B-ruimte. Dit betekent betere digitale configuratietools waarmee onze klanten kunnen kiezen uit standaardproducten of aangepaste producten kunnen bestellen: tools zoals duurzaamheid en energiezuinige rekenmachines, drag-and-drop stencils voor ontwerpsoftware zoals Autodesk Revit en automatische offertes voor aangepaste oplossingen. Dankzij de vooruitgang in deze tools hebben datacenterbeheerders alle informatie die ze nodig hebben over nVent-producten binnen handbereik.

We blijven voortdurend nadenken over de ervaring voor onze datacenterklanten. We weten hoe belangrijk deze digitale hulpmiddelen en ervaringen voor ons zullen zijn bij de verdere groei van ons bedrijf.

sustainability 1

Een nieuwe kijk op de beveiliging voor elektrische onderstations

Oude methoden voor de bescherming van elektrische onderstations werken mogelijk niet, omdat hernieuwbare energie een steeds grotere vraag stelt aan de netwerkinfrastructuur.

Meer informatie

energy efficiency

Ondersteuning van de voortdurend groeiende opwekking van zonne-energie

Er is veel nodig om energie van de zon om te zetten in bruikbare elektriciteit. nVent-oplossingen helpen dat proces op meerdere tussenstops mogelijk te maken.

Meer informatie