Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

Energieopslag in gedistribueerde energietoepassingen: 5 kritische overweging

Energy Storage in Distributed Energy Applications Hero
NIEUWSARTIKEL
Energieopslag in gedistribueerde energietoepassingen: 5 kritische overweging

Ons elektriciteitsnet is aan het veranderen, wordt meer gedistribueerd en meer hernieuwbaar dan ooit tevoren. De opslag van energie uit batterijen is een essentiële technologische component om onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen en een koolstofarme toekomst op te bouwen. Zonder deze regeling zal deze verandering onmogelijk zijn. Microgrids, netto nul gebouwen en lokale hernieuwbare energiebronnen worden allemaal mogelijk gemaakt door energieopslag.

Een Distributed Energy Resource (DER) is een systeem voor elektriciteitsopwekking dat verschillende kleinschalige apparaten omvat die dichter bij de vraag staan, in tegenstelling tot een gecentraliseerd elektriciteitscentrale en distributienetwerk. DER wordt ook wel een gedistribueerd energienet genoemd. Bedrijven spelen een steeds belangrijkere rol in de overgang naar schonere energiesystemen, aangezien bedrijven en individuele consumenten energieopwekkingscapaciteit toevoegen aan hun huizen en bedrijven.

Er zijn fundamentele verschillen tussen traditionele fossiele brandstoffen en de hernieuwbare energie die in ders wordt gebruikt. Wind- en zonne-energie zijn afhankelijk van de wind die waait en de zon schijnt, terwijl gecentraliseerde niet-hernieuwbare bronnen zoals steenkool kunnen worden verbrand wanneer energie nodig is.

Ders worden mogelijk gemaakt door energieopslag

Energieopslag is van cruciaal belang in gedistribueerde energiesystemen om de tijd van energieproductie los te koppelen van het tijdstip van stroomverbruik. Door gebruik te maken van energieopslag, kunnen consumenten die gebruik maken VAN DER systemen zoals zonne-energie op het dak, bijvoorbeeld energie opwekken wanneer het zonnig is en deze later gebruiken tijdens de piek van de energievraag in de avond.

Energy-Storage-in-Distributed-Energy-Applications-Story-Image.jpg

Bijgevolg spelen energieopslagsystemen een cruciale rol bij het bevorderen van doelstellingen op het gebied van schone energie door een efficiënter gebruik van hernieuwbare bronnen te bevorderen en tegelijkertijd de betrouwbaarheid van het net en de prijsstabiliteit te verbeteren.

Belangrijke overwegingen bij het implementeren van energieopslag

Het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie schat dat tegen 2050 90 procent van de elektriciteit in de wereld uit hernieuwbare energiebronnen kan komen. Dit vereist een enorme toename van de opwekking van hernieuwbare energie. Er zijn echter een paar belangrijke overwegingen om rekening mee te houden bij de implementatie van energieopslag:

Vermindering van het vloeroppervlak: Gezien de beperkte fysieke ruimte die beschikbaar is in diverse toepassingen, zoals netinstallaties, oplaadstations voor elektrische voertuigen (EV) en bedrijfs- en woongebouwen, is het verminderen van de voetafdruk van energieopslagsystemen van cruciaal belang. Dit houdt in dat de technologie en het ontwerp moeten worden geoptimaliseerd om de opslagcapaciteit te maximaliseren binnen een kleinere fysieke footprint.

Ondersteuning voor infrastructuur: Installaties voor energieopslag vereisen passende infrastructuurondersteuning om de accu's en bijbehorende componenten op te bergen. Dit omvat overwegingen met betrekking tot koelsystemen, elektrische aansluitingen en structurele ondersteuning om de efficiënte werking en veiligheid te verbeteren.

Schaalbaarheid: De mogelijkheid om energieopslagsystemen op basis van de vraag te schalen is van cruciaal belang, vooral in toepassingen waar groei wordt verwacht, zoals micronetwerken en EV-laadstations. Modulaire ontwerpen die een eenvoudige uitbreiding of replicatie van opslagcapaciteit mogelijk maken, kunnen toekomstige behoeften effectief ondersteunen.

Naleving van regelgeving: Het is van essentieel belang dat de normen en richtsnoeren inzake veiligheid, milieueffecten en netinterconnectie worden nageleefd. Voor een succesvolle implementatie is het van essentieel belang dat wordt bevestigd dat de installaties voor energieopslag aan alle relevante voorschriften en normen voldoen.

Kosteneffectiviteit: Wanneer de algehele kosteneffectiviteit van energieopslagoplossingen wordt beoordeeld, moet een gebruiker de aanloopkosten en onderhoudskosten afwegen tegen potentiële besparingen en/of nieuwe zakelijke kansen door beter energiebeheer. Het implementeren van systemen die een gunstig investeringsrendement bieden gedurende hun levenscyclus is essentieel voor een brede acceptatie.

Technologieën ter ondersteuning van deze overwegingen

Degenen die energieopslag in gedistribueerde nettoepassingen willen implementeren, moeten de juiste technologieën vinden. Hoewel de behoeften afhankelijk van de omvang van een installatie kunnen verschillen en veel OEM's complete systemen zullen verkopen, zullen de prestaties van de volgende technologieën de prestaties van energieopslagsystemen als geheel beïnvloeden.

Koeltechniek: Om zowel de prestaties als de veiligheid te behouden, moeten batterijen worden gekoeld. Afhankelijk van de vermogensdichtheid van een bepaalde installatie wordt in energieopslagsystemen een breed scala aan koelingstechnologieën toegepast. Voor veel systemen is airconditioning een goede oplossing. Luchtkoeling wordt efficiënter en veel bedrijven kijken naar de koelmiddelen die ze gebruiken om ze milieuvriendelijker te maken. Voor grotere installaties of toepassingen met een hogere energiedichtheid is vloeistofkoeltechnologie, waarbij gekoelde vloeistofleidingen warmte van batterijen naar een koeler voeren, de beste optie vanwege de superieure efficiëntie en effectiviteit.

Flexibele geleiders zoals rails of vlechten kunnen de integratie van energieopslagsystemen in krappe ruimtes vergemakkelijken door de vereisten voor bochtradius te minimaliseren. Deze oplossingen zorgen voor een eenvoudigere installatie en een kleiner vloeroppervlak in vergelijking met traditionele kabel- en aansluitsystemen.

Geavanceerde accutechnologie is van fundamenteel belang voor energieopslagsystemen. Lithium-ionbatterijen worden vaak gebruikt vanwege hun hoge energiedichtheid, schaalbaarheid en relatief lange levensduur. Lithium-ijzerfosfaattechnologie heeft een lange weg afgelegd en helpt de totale energiekosten (TCOE) voor gebruikers van energieopslag te verlagen.

Geavanceerde materialen: De ontwikkeling van geavanceerde materialen en milieubescherming, zoals lichtgewicht en duurzame kastmaterialen, betrouwbare ontwerp van pakking en behuizing, thermische kabelcoatings, brandwerende materialen en rookloze halogeenisolatie, draagt bij aan de veiligheid, efficiëntie en levensduur van energieopslagsystemen.

De vraag naar energieopslag zal blijven toenemen naarmate de overheidsinvesteringen in infrastructuur wereldwijd toenemen, micronetten steeds vaker voorkomen en elektrische voertuigen op grote schaal worden ingevoerd.

Het verkleinen van de voetafdruk en het bieden van betrouwbare milieubescherming, vloeistofkoeling en efficiënte distributie en aarding van elektriciteit voor energieopslagsystemen vormen een uitdaging voor fabrikanten van batterijmodules, energiebedrijven, commerciële gebouwen en anderen. Door na te denken over deze uitdagingen en technologie te ontwikkelen om deze nu aan te pakken, kunnen energieopslagbedrijven de concurrentie een stap voor blijven.

De energieopslagoplossingen van nVent vereenvoudigen het ontwerp, de inkoop, de productie en de installatie op locatie en verbeteren tegelijkertijd de TCOE. Onze oplossingen zijn geschikt voor een breed scala aan toepassingen en omgevingen. Ontdek onze oplossingen voor energieopslag: Energieopslag | nVent-ENERGIEBEDRIJVEN

About nVent

Over nVent

Wij verbinden en beschermen met inventieve elektrische oplossingen. Wij ontwerpen, produceren, op de markt brengen, installeren en onderhouden hoogwaardige producten en oplossingen die bijdragen aan een duurzamere en geëlektrificeerde wereld.

Meer informatie
Data Center and Networking Solutions

Datacenteroplossingen

Met meer dan 15 jaar ervaring op het gebied van vloeistofkoeling, maakt nVent's uitgebreide ervaring met technische toepassingen en wereldwijde aanwezigheid het mogelijk efficiënte oplossingen te creëren die optimale prestaties en betrouwbaarheid garanderen voor geavanceerde computeromgevingen voor onze partners.

Meer informatie
Community Involvement

Cultuur

We stellen medewerkers in staat om moedige, creatieve denkers te zijn, wat de betrokkenheid en de prestaties bevordert. Onze cultuur heeft een aantal onderscheidingen verdiend.

Meer informatie
ESG

Nieuws en inzichten

Op de pagina Nieuws en inzichten worden de recente financiële resultaten, strategische partnerschappen en duurzaamheidsinitiatieven van het bedrijf belicht, waarbij de betrokkenheid van het bedrijf op het gebied van innovatie en gemeenschapsbetrokkenheid in de sector elektrische verbindingen en beveiliging wordt getoond.

Meer informatie