Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

Flexible Busbars | nVent ERIFLEX

Flexibele rails

Meer flexibiliteit in ontwerp en montage in elektrische panelen

nVent ERIFLEX Flexibar-dwarsdoorsneden worden gevormd uit meerdere lagen dun elektrolytisch koper, geïsoleerd met een hoge weerstand, zelfdovend PVC of siliconenverbinding. De geavanceerde Flexibar-isolatie biedt een nog veiligere optie, die rookarm, brandvertragend en halogeenvrij is.

Deze flexibele rails kunnen worden gebogen, gevouwen of gedraaid. Ze bieden een zeer kleine buigradius voor kortere en compactere stroomverbindingen, een verbeterde vormgeving en een eenvoudigere installatie.

Oplossingen zijn verkrijgbaar van 7 mm² tot 1200 mm² en van 125 A tot 2800 A. Ze zijn ideaal voor verbindingen tussen:

  • Hoofdstroom- en verdeelapparatuur
  • Transformatoren en busleidingen
  • Busleidingen en elektriciteitskasten

Voordelen:

  • Aanpasbaarheid en flexibiliteit, waardoor minder installatieruimte nodig is
  • Eenvoudig te vormen, zelfs bij de grootste formaten
  • Geen kabelschoenen om aan te schaffen of te installeren
  • Voorkomt defecte aansluitingen door trillingen of vermoeidheid
  • Lager gewicht van het totale paneelsysteem

nVent ERIFLEX-oplossingen zijn uniek ontworpen voor stroom- en aardingsverbindingen met lage spanning die worden gebruikt door OEM's en paneelbouwers.

Uitgelichte producten

Flexibar Advanced, vertind koper

Flexibar-eindkap

Flexibar- en IBSB-steunen

Informatie

Neem contact met ons op en ontdek waar u nVent ERIFLEX-producten kunt kopen.

nVent ERIFLEX-catalogus

Bekijk productgegevens en meer.

NU DOWNLOADEN

Hoe kunnen we helpen?

Wij vinden graag een oplossing voor uw uitdagingen.

CONTACT MET ONS OPNEMEN