Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

Ontwerpoverwegingen voor regelkasten in veeleisende omgevingen

Design Considerations for Control Enclosures in Harsh Environments Hero Image
NIEUWSARTIKEL
Ontwerpoverwegingen voor regelkasten in veeleisende omgevingen

Bijna alle voortijdige defecten in bedieningspanelen zijn het gevolg van onvoldoende specificatie op ten minste een van de vier gebieden: scharnier, vergrendeling, pakking en klimaatregeling. Voor elk van deze elementen zijn unieke overwegingen en ontwerpelementen nodig om hun succes te ondersteunen. Behuizingen voor bedieningsinterfaces zijn belast met de bescherming van gevoelige bedieningen in allerlei veeleisende omgevingen. Als deze uiteenlopende omgevingsomstandigheden niet in aanmerking worden genomen bij systeemontwerpen, kan dit leiden tot schade en kostbare uitvaltijd. Om een behuizing te specificeren die is ontworpen met functies die geschikt zijn voor zware omstandigheden, moet rekening worden gehouden met de vier ontwerpaspecten die vaak over het hoofd worden gezien. Deze aandacht voor detail aan de voorzijde verbetert de levensduur van het ontwerp.

Scharnier

Het scharnier zorgt voor een goede afdichting en zorgt voor een betere beveiliging van de behuizing. Roestvrijstalen materialen met ophefmogelijkheid voor scharnieren van kastdeuren zijn de beste keuze voor moeilijke omgevingen om voortijdige defecten te voorkomen.

Bovendien zorgen de opklikbare scharnieren voor gemakkelijke toegang tot de binnenkant van de kast, waardoor het eenvoudiger is om wijzigingen, integratie, onderhoud en inspecties uit te voeren. De best presterende scharnieren zijn robuust, verwijderbaar en gemaakt van duurzaam materiaal.

Vergrendeling

Bij het kiezen van een vergrendeling om een ruwe omgeving te doorstaan, is materiaal belangrijk. Standaard industriële vergrendeling van kasten gemaakt van verzinkt materiaal is goedkoop, maar over het algemeen niet geschikt voor zware omgevingen. Roestvrij staal is de ideale oplossing voor de volledige vergrendeling.

Een goed ontworpen vergrendeling maakt het gemakkelijker om toegang te krijgen tot de behuizing en deze vast te zetten, wat langdurig succes oplevert. Wanneer er gereedschap nodig is om de behuizing te vergrendelen en volledig vast te zetten, kan het gemakkelijk over het hoofd worden gezien, waardoor de bedieningselementen gevoelig zijn voor de milieu-effecten en het binnendringen van vloeistoffen, zoals regen, in toepassingen buitenshuis.

Design-Considerations-for-Control-Enclosures-in-Harsh-Environments-Story-Image.jpg

Pakking

De keuze voor de optimale constructie en het optimale ontwerp van de behuizing voor zware omstandigheden is essentieel, maar het kiezen van een zeer betrouwbare afdichting of pakking is een essentieel onderdeel voor het succes van de kast. Pakkingen zijn het meest voorkomende storingspunt voor een regelkast. Pakkingen en hun lijmen moeten zijn gemaakt van materialen die compatibel zijn met de omgeving waarin ze zijn geïnstalleerd. Hoge vochtigheid, grote temperatuurschommelingen en omgevingschemicaliën kunnen snel een aantal van de meest voorkomende pakkingmaterialen zoals polyurethaanschuim aantasten. Het kiezen van een verbeterd materiaal zoals siliconen of een zelfklevende siliconenpakking zonder compressie is een aanbevolen methode voor de moeilijkere toepassingen, zoals afvalwaterzuivering en olie en gas. De pakking is het meest kritische ontwerppunt, omdat deze de behuizing beschermt tegen externe omgevingsvloeistoffen, vocht en vocht.

Klimaatregeling

Er moet prioriteit worden gegeven aan zware omgevingsomstandigheden om de metalen die bij gemeenschappelijke koelsystemen horen te beschermen. Dit kunnen koperen buizen en traditionele verdampings- en condenseringsspoelen zijn voor het koelen van de interne omgeving van de behuizing. Deze spoelen, koper en hardgesoldeerde materialen kunnen eenvoudig worden beschermd met specifieke coatings die zijn ontworpen voor deze zware omgevingen, zoals airconditioners voor extreme omgevingen of andere klimaatregelingssystemen die geavanceerde corrosiebeschermingspakketten bieden. Behuizingen kunnen oververhit raken als gevolg van externe factoren zoals direct zonlicht, warme verwerkingsapparatuur of interne factoren zoals de warmtebelasting van componenten in de behuizing. Warmte kan schade veroorzaken en de levensduur van elektrische apparatuur aanzienlijk verkorten. De verwachte levensduur van elektronica wordt gehalveerd voor elke 18 graden F die boven kamertemperatuur werken.

Waarden begrijpen

Bij het bepalen van de ontwerpelementen voor behuizingen met besturingselementen is het van belang aandacht te besteden aan de waarden en hun kwalificaties. De National Electrical Manufacturers Association (NEMA), Underwriters Laboratories Inc. (UL) en de Canadian Standards Association (CSA) zijn standaardorganisaties die algemeen erkend zijn in Noord-Amerika. Hun waarden zijn gebaseerd op vergelijkbare toepassingsbeschrijvingen en verwachte prestaties. UL en CSA vereisen testen van behuizingen door gekwalificeerde beoordelaars. UL stuurt ook inspecteurs van de locatie naar zowel fabrikanten als integrators om ervoor te zorgen dat zij zich houden aan de voorgeschreven methoden en materiaalspecificaties. NEMA vereist geen NRTL-tests (National Recognition Laboratory) en laat de naleving volledig aan de fabrikant over. IP-waarden, tenzij gekoppeld aan een certificaat van een NRTL, worden ook zelf uitgegeven zonder verantwoordelijkheid voor audit of naleving van procedures. Het is ook belangrijk op te merken dat een geïntegreerde behuizing slechts zo hoog kan zijn als de laagste waarde van de componenten die het oppervlak van de behuizing binnendringen, zoals een HMI-scherm of drukknop. Daarom is het van essentieel belang dat zowel de behuizing als de componenten geschikt zijn voor zware omgevingen.

nVent biedt een uniek, uitgebreid assortiment behuizingen om kritische elektrische apparatuur voor alle omgevingen te beschermen. Deze oplossingen zijn speciaal ontworpen om te voldoen aan de meest veeleisende toepassingsbehoeften.

Meer informatie over extreme omgevingen en hun ontwerpoverwegingen →

nVent History

Over nVent

We verbinden en beschermen via inventieve, elektronische oplossingen. Wij ontwerpen, produceren, verkopen, installeren en onderhouden hoogwaardige producten en oplossingen die bijdragen aan een duurzamere en geëlektrificeerde wereld.

Meer informatie
ESG

Nieuws en inzichten

Op de pagina Nieuws en inzichten worden de recente financiële resultaten, strategische partnerschappen en duurzaamheidsinitiatieven van het bedrijf belicht, waarbij de betrokkenheid van het bedrijf op het gebied van innovatie en gemeenschapsbetrokkenheid in de sector elektrische aansluitingen en beveiliging wordt getoond.

Meer informatie
Community Involvement

Cultuur

We stellen medewerkers in staat om moedige, creatieve denkers te zijn, wat de betrokkenheid en prestaties bevordert. Onze cultuur heeft een aantal onderscheidingen verdiend.

Meer informatie