Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

Extreme omgevingen

Extreme omgevingen

ULTIEME BESCHERMING VAN ESSENTIËLE BEDIENINGSELEMENTEN EN APPARATUUR IN DE MEEST VEELEISENDE OMGEVINGEN

Extreme Environments Enclosure and AC

Vertrouw op de behuizingen en airconditioners voor extreme omgevingen van nVent HOFFMAN, waarvan een aantal behoren tot de behuizingen en airconditioners met de hoogste certificeringen binnen de sector op het gebied van bescherming tegen indringing van water en deeltjes

De behuizingen en airconditioners voor extreme omgevingen zijn UL Type 4X-, IEC IP66-, IP69- en IP69K-gecertificeerd en zorgen voor een duurzame, betrouwbare bescherming van essentiële apparatuur en systeemonderdelen die onder de meest veeleisende omstandigheden moeten kunnen werken – waar u ze ook moet neerzetten. U zult minder tijd en geld kwijt zijn aan onderhoud en profiteren van een langere bedrijfstijd.

  • Specifiek ontworpen voor de meest veeleisende omgevingen, inclusief corrosieve omgevingen, omgevingen met excessieve hoeveelheden vocht of luchtvochtigheid, omgevingen met regen en omgevingen met sterke temperatuurschommelingen
  • Premium kleefmiddelvrije pakkingen met duurzaam, gelast en geaard roestvast stalen ontwerp bieden de ultieme betrouwbaarheid op het gebied van behuizingen en airconditioners
  • Ideaal geschikt voor omgevingen met water, afvalwater, olie of gas, offshore-/kustomgevingen, petrochemische omgevingen, farmaceutische omgevingen, mijnbouwomgevingen en andere extreme omgevingen
  • Zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant ontworpen voor optimale duurzaamheid en betrouwbaarheid
  • Dankzij meerdere standaardconfiguraties kunnen producten sneller worden geleverd dan op maat gemaakte of in hoge mate aangepaste alternatieven

UITGELICHTE PRODUCTEN

Behuizingen voor extreme omgevingen

 Behuizingen voor extreme omgevingen

Speciaal ontworpen en gebouwd voor de meest veeleisende omgevingen met een roestvast stalen constructie en onderdelen waarop een patent is aangevraagd, zoals de vergrendelbare, verwijderbare deurpanelen en kleefmiddelvrije pakking

Airconditioner voor extreme omgevingen

 BE328_WXD_NightHawk_ACFront_m.webp

Speciaal ontworpen om afspoelen onder hoge druk te kunnen weerstaan, met IEC IP66- en IP69-certificering. Ideaal geschikt voor gebruik in het kader van toepassingen in de voedsel- en drankensector, met een door de FDA goedgekeurde pakking van neopreen

Vervangbare EPDM-pakking voor behuizingen voor extreme omgevingen

 XD56E_ExtremeEnclGasketEPDM_sg.webp

EPDM is een materiaal dat uitstekend geschikt is voor de meeste industriële en buitentoepassingen dat bestand is tegen temperaturen van -50 tot 120 °C

BRONNEN