Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

Capaciteit voorbij: Drie belangrijke functies van de koeler van het achterportier voor moderne datacenters

Beyond Capacity: Three Key Rear Door Cooler Features for Modern Data Centers Hero Image
NIEUWSARTIKEL
Capaciteit voorbij: Drie belangrijke functies van de koeler van het achterportier voor moderne datacenters

De inbedrijfstelling en implementatie van koeling en netwerken voor datacenters is een uitdaging, vooral nu datacenters zich ontwikkelen om te voldoen aan de behoeften van de snel groeiende en steeds veranderende IT-infrastructuur. Koelers van achterdeuren kunnen bijdragen aan efficiënte werkzaamheden in datacenters en bieden flexibiliteit bij het plannen van infrastructuur voordat deze wordt geïnstalleerd. Het koelere landschap van de achterdeur verandert echter, waarbij klanten meer nadruk leggen op functies en minder op vermogen.

Jarenlang richtten datacentermanagers die achterdeuren wilden inklappen zich op één kernvraag: Hoeveel KW kan uw achterdeur met koeler verwerken? Hoewel de capaciteit nog steeds belangrijk is, worden koelers van de achterdeur vaak gebruikt in combinatie met directe koeling op de chip, waardoor de hoogste warmtebelasting wordt gecompenseerd. De functie van de achterdeur is niet langer om de heetste op zichzelf te koelen, maar om een ongelooflijk betrouwbare, altijd-op-niveau koeling te bieden die efficiënt kan omgaan met de koeling van elke IT in een rack dat niet wordt gedekt door direct-to-chip.

Deze verschuiving in de manier waarop managers van datacenters denken over het activeren van achterdeuren heeft een natuurlijke invloed op de kenmerken van achterportieren die als de meest waardevolle in de industrie worden beschouwd. In plaats van deuren met een extreme koelcapaciteit zoeken datacenterbeheerders deuren die hoge redundantie- en efficiëntieniveaus bieden, waardoor hun activiteiten betrouwbaarder en consistenter worden. Voor racks die miljoenen euro's kunnen bevatten, is het handhaven van veilige bedrijfstemperaturen essentieel voor de bedrijfscontinuïteit. Dit zijn de functies die datacenterbeheerders prioriteren:

Beyond-Capacity-Three-Key-Rear-Door-Cooler-Features-for-Modern-Data-Centers-Story-Image.jpg

Druk-, temperatuur- en waterdetectie

In de hedendaagse omgeving van steeds groeiende IT-infrastructuur en toenemende druk om energie en water duurzaam te gebruiken, is detectie en bewaking van cruciaal belang. Managers van datacenters zoeken achterdeuren die ventilatorsnelheden kunnen bewaken en moduleren op basis van luchtdruk, temperatuur en waterstroming, en die meerdere lagen sensorredundantie bieden.

In het verleden werd managers van datacenters vaak gevraagd om de druk van de achterdeuren handmatig te controleren. Als de druk te hoog was vanwege een onjuiste uitlijning van de achterdeur en de snelheid van de serverventilator, hoorden ze een pop wanneer de deur werd geopend. Die tijd is voorbij: Sensoren kunnen veel nauwkeuriger werk verrichten zonder de kritieke activiteiten van het datacenter te verstoren. Schermen aan de voorkant van het achterportier moeten ook real-time gegevens kunnen leveren over druk, watertemperatuur en ventilatorsnelheid. In het zeldzame geval dat alle drie de sensoren defect raken, moeten de controllers van de achterportieren handmatige overschrijvingen mogelijk maken om een continue werking te handhaven.

Redundantie en hot-swappable componenten

Als de functie is ingeschakeld, moeten datacenterbeheerders de koelers van de achterportieren continu kunnen gebruiken. Maar na verloop van tijd zullen sommige onderdelen van achterportieren onvermijdelijk moeten worden onderhouden of vervangen. Hot-swappable ventilatoren zijn niet onderhandelbaar. Het uitschakelen van een hele achterdeur om een enkele ventilator te vervangen is gewoon geen optie voor datacenterbeheerders. Dit onderhoudsgemak moet echter verder reiken dan ventilatoren. Storingen of onderhoudsbehoeften in controllers en voedingen kunnen het risico van uitvaltijd vergroten, tenzij deuren zodanig zijn ingesteld dat onderhoud mogelijk is zonder de deur te sluiten. Belangrijk is dat al dit onderhoud ook kan worden uitgevoerd vanaf de voorkant van de deur, met de deur gesloten. Ethernet-connectiviteit moet ook redundant zijn om meerdere netwerkverbindingen mogelijk te maken.

WebGUI-interfaces

Bewaking en controle op afstand is van cruciaal belang in de hedendaagse datacenteromgeving met hoge druk. Datacenterbeheerders moeten snel en dynamisch kunnen inspelen op veranderende behoeften, zelfs vanaf externe locaties. Gebruikers moeten zich op afstand kunnen aanmelden om firmware bij te werken, het stroomverbruik te bewaken en de instellingen op hun achterportieren aan te passen.

Deze bewaking op afstand kan behoorlijk gedetailleerd zijn met de juiste configuratie, in staat om het stroomverbruik op het niveau van elke afzonderlijke deur weer te geven, naast andere belangrijke prestatiecijfers. De bedieningsinterfaces van koelers van de achterdeur moeten ook zeer aanpasbaar zijn, omdat verschillende managers van datacenters andere behoeften kunnen hebben.

nVent richt zich op betrouwbaarheid en efficiëntie en streeft ernaar geavanceerde koeloplossingen te leveren die zijn afgestemd op de eisen van moderne datacenters en omgevingen met hoge prestaties. Lees meer over de uitgebreide portfolio en expertise van nVent, waaronder datacenteroplossingen: Datacenters en netwerken | nVent-GEGEVENSOPLOSSINGEN

About nVent

Over nVent

Wij verbinden en beschermen met inventieve elektrische oplossingen. Wij ontwerpen, produceren, op de markt brengen, installeren en onderhouden hoogwaardige producten en oplossingen die bijdragen aan een duurzamere en geëlektrificeerde wereld.

Meer informatie
Data Center and Networking Solutions

Datacenteroplossingen

Met meer dan 15 jaar ervaring op het gebied van vloeistofkoeling, maakt nVent's uitgebreide ervaring met technische toepassingen en wereldwijde aanwezigheid het mogelijk efficiënte oplossingen te creëren die optimale prestaties en betrouwbaarheid garanderen voor geavanceerde computeromgevingen voor onze partners.

Meer informatie
Community Involvement

Cultuur

We stellen medewerkers in staat om moedige, creatieve denkers te zijn, wat de betrokkenheid en de prestaties bevordert. Onze cultuur heeft een aantal onderscheidingen verdiend.

Meer informatie
ESG

Nieuws en inzichten

Op de pagina Nieuws en inzichten worden de recente financiële resultaten, strategische partnerschappen en duurzaamheidsinitiatieven van het bedrijf belicht, waarbij de betrokkenheid van het bedrijf op het gebied van innovatie en gemeenschapsbetrokkenheid in de sector elektrische verbindingen en beveiliging wordt getoond.

Meer informatie