All Products
Producten | 538 resultaten (2412 artikelen)

Leiding-/kabelklem
Tweedelige beugelset om kabel/buis te bevestigen aan C klemmen of E5 profiel.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Buis/Kabel klem, Staal, Therm.Verz., 3/8" Buis
Buis/Kabel klem, RVS 304, 3/8" Buis
Buis/Kabel klem, Staal, Therm.Verz., 1/2" Buis
Buis/Kabel klem, RVS 304, 1/2" Buis
Pijp/kabelklem, staal, 3/4" pijp 20mm nominaal, thermisch verzinkt
Buis/Kabel klem, RVS 304, 3/4" Buis
Buis/Kabel klem, Staal, Therm.Verz., 7/8" Buis
Buis/Kabel klem, Staal, Therm.Verz., 1" Buis
Buis/Kabel klem, RVS 304, 1" Buis
Buis/Kabel klem, Staal, Therm.Verz., 1 1/4" Buis
Buis/Kabel klem, RVS 304, 1 1/4" Buis
Buis/Kabel klem, Staal, Therm.Verz., 1 1/2" Buis
Buis/Kabel klem, RVS 304, 1 1/2" Buis
Buis/Kabel klem, Staal, Therm.Verz., 2" Buis
Buis/Kabel klem, RVS 304, 2" Buis

TDH Trapezoidal Deck Hanger
Eendelige trapeziumdakhanger voor de montage van draadeinden onder warmdakplaten.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Trapeziumvormige warmdakplaathanger, gat van 14 mm

Verankering voor uitzetten van bouten
Doorsteekanker voor bevestiging aan gescheurd en niet-gescheurd beton.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Doorsteek anker, Staal, El.Verz., M10 aansl., 90 mm
Doorsteek anker, RVS 316, M10 aansl., 90 mm
Doorsteek anker, Staal, El.Verz., M10 aansl., 130 mm
Doorsteek anker, RVS 316, M10 aansl., 130 mm
Doorsteek anker, Staal, El.Verz., M12 aansl., 110 mm
Doorsteek anker, Staal, El.Verz., M12 aansl., 145 mm
Doorsteek anker, Staal, El.Verz., M16 aansl., 145 mm
Doorsteek anker, Staal, El.Verz., M20 aansl., 167 mm
Doorsteek anker, Staal, El.Verz., M8 aansl., 75 mm
Doorsteek anker, Staal, El.Verz., M8 aansl., 115 mm
Doorsteek anker, RVS 316, M8 aansl., 115 mm

Trapezoïdale vloerhanger EER
Trapezevormige dekophangingsklem met gat zonder draad; voor gebruik in combinatie met ketting of draad.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Warmdakplaat pendel, 7 mm gat zonder schroefdraad

Klem met hamer op flens, onderste bevestiging
Eenvoudig te installeren verenstalen bevestigingclip ontworpen om aftakdozen of verlichtingstoestellen te bevestigen vlak tegen structurele stalen balkelementen. Meerdere bevestigingspunten bieden flexibiliteit en toegankelijkheid voor de installateur.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Flens clip, bodem montage, Verenstaal, 21–28 mm Flens
Spantklem, montage aan onderkant, verenstaal, 3–8 mm flens, M6
Spantklem, montage aan onderkant, RVS, 3–8 mm flens, M6
Flens clip, bodem montage, Verenstaal, 3–8 mm Flens
Spantklem, montage aan onderkant, verenstaal, 8–14 mm flens, M6
Flens clip, bodem montage, Verenstaal, 8–14 mm Flens
Spantklem, montage aan onderkant, RVS, 8–14 mm flens, M6
Flens clip, bodem montage, Verenstaal, 8–14 mm Flens
Spantklem, montage aan onderkant, verenstaal, 14–20 mm flens, M6
Spantklem, montage aan onderkant, RVS, 14–20 mm flens, M6
Flens clip, bodem montage, Verenstaal, 14–20 mm Flens

Kabel-/kabelklem
Gereedschapsvrije methode om buis en gepantserde kabel aan draadstang of draad te bevestigen.

SCA-kabeladapter met klikclip
Accessoire voor de spantklemproductlijn die geschikt is voor grotere stalen flenzen en meerdere spantklemconfiguraties.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Adapter voor snapclip, 13–20 mm flens

Draadmontage stanghaak
Verenstalen draadpendel, om draadstangen te bevestigen tegen wanden of de zijkant van houten/betonnen balken.

HD NI Heavy Duty Pipe Clamp, brand/sproeier
Buisbeugel met 2 schroeven en combimoer, voor gebruik met zware niet-geïsoleerde metalen buizen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
HD NI Zware buis klem, Sprinklermontage, Therm.Verz., 20–24 mm dia., 1/2" Buis, 15 DN, M8, M10 aansl.
Zware pijpklem, brand/sprinkler EG 25–30 mm 3/4", DN20, M8/M10
Zware pijpklem, brand/sprinkler EG 31–35 mm 1", DN25, M8/M10
Zware pijpklem, brand/sprinkler, HD 40–45mm 1 1/4", DN32, M8/M10
HD NI Zware buis klem, Sprinklermontage, El.Verz., 54–59 mm dia., M8, M10 aansl.
HD NI Zware buis klem, Sprinklermontage, Therm.Verz., 54–59 mm dia., M8, M10 aansl.
HD NI Zware buis klem, Sprinklermontage, El.Verz., 95–102 mm dia., M10, M12 aansl.
HD NI Zware buis klem, Sprinklermontage, El.Verz., 102–108 mm dia., M10, M12 aansl.
HD NI Zware buis klem, Sprinklermontage, Therm.Verz., 124–129 mm dia., M10, M12 aansl.
HD NI Zware buis klem, Sprinklermontage, El.Verz., 133–140 mm dia., M10, M12 aansl.
HD NI Zware buis klem, Sprinklermontage, El.Verz., 149–155 mm dia., M12, M16 aansl.
Buisklem zw. gebr., brand/sprinkler, EG 167–173mm, 6" buis, DN150, M12/M16 stang
HD NI Zware buis klem, Sprinklermontage, Therm.Verz., 167–173 mm dia., 6" Buis, 150 DN, M12, M16 aansl.
HD NI Zware buis klem, Sprinklermontage, El.Verz., 176–182 mm dia., M12, M16 aansl.
HD NI Zware buis klem, Sprinklermontage, El.Verz., 199–205 mm dia., M12, M16 aansl.
HD NI Zware buis klem, Sprinklermontage, El.Verz., 207–216 mm dia., M12, M16 aansl.
HD NI Zware buis klem, Sprinklermontage, El.Verz., 219–226 mm dia., 8" Buis, 200 DN, M12, M16 aansl.
HD NI Zware buis klem, Sprinklermontage, Therm.Verz., 219–226 mm dia., 8" Buis, 200 DN, M12, M16 aansl.
HD NI Zware buis klem, Sprinklermontage, El.Verz., 227–236 mm dia., M16, M20 aansl.
HD NI Zware buis klem, Sprinklermontage, El.Verz., 305–316 mm dia., M16, M20 aansl.

Hib betonnen nagel met kraag
Nagel voor directe bevestiging van geperforeerd bandstaal aan de betonstructuur.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
HIB beton spijker met kraag, 27 mm

Ovale leidingklem met moer
Ovale beugel met combi-aansluiting om geisoleerde leidingsystemen (twee leidingen plus stroomkabel) van zonneboilers te bevestigen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Ovale buis klem met moer, 10, 12 DN, M8, M10 aansl.
Ovale buis klem met moer, 12, 15 DN, M8, M10 aansl.
Ovale pijpklem met moer, DN16, 18, M8/M10
Ovale pijpklem met moer, DN20, M8/M10
Ovale buis klem met moer, 25 DN, M8, M10 aansl.