Doorsteek anker, Staal, El.Verz., M8 aansl., 115 mm
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Doorsteek anker, Staal, El.Verz., M8 aansl., 115 mm
Catalogusnr# SABM8050
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
CAD
Video
Kenmerken
- Zwaar spreidanker
- Voor gescheurd en niet-gescheurd beton
- Brandweerstandsklasse R30-R120 voor het ontwerp van verankeringen onder blootstelling aan vuur
- Goedgekeurd voor gebruik in seismische ontwerpen C1 & C2 (voor boordiameter 8 mm en groter)
Specificaties
Productkenmerken
| Karacteristieke axiale belasting volgens ETA-12/0397 | ||
| Onderdeelnummer | Gescheurd beton C20/25 | Ongescheurd beton C20/25 |
| SABM8010 | 2.4 kN | 3.6 kN |
| SABM8050 | 2.4 kN | 3.6 kN |
| SABM10010 | 4.3 kN | 7.6 kN |
| SABM10050 | 4.3 kN | 7.6 kN |
| SABM12015 | 7.6 kN | 11.9 kN |
| SABM12050 | 7.6 kN | 11.9 kN |
| SABM16025 | 11.9 kN | 16.7 kN |
| SABM20030 | 14.3 kN | 23.8 kN |
| SABM8010S6 | 2.4 kN | 4.3 kN |
| SABM8050S6 | 2.4 kN | 4.3 kN |
| SABM10010S6 | 4.3 kN | 7.6 kN |
| SABM10050S6 | 4.3 kN | 7.6 kN |
Brochure
Casestudy
Catalogus
Certificeringen



- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.