Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

All Products

All Products
Select FiltersAfsluiten
Filteren op
Filter toegepast: 0
Filters wissen
InklappenUitklappen
  • Toepassingen
Filter0

Subcategorieën

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Details

Producten | 538 resultaten (2412 artikelen)

PH6033.jpg image

Connector van gasveer naar gasveer

Voor het maken van stutprofielframes en -constructies.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Aansluiting tussen strut montageprofielen
WBT Electrical Box

Wire Basket Tray Box Support

The nVent CADDY Wire Basket Tray Box Support is a streamlined solution for mounting standard electrical boxes directly to the side of wire basket trays.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Wire Basket Tray Electrical Box Support, Pregalvanized
Wire Basket Tray Electrical Box Support, Black
PH5818.jpg image

Hoekverstevigingsplaat met 2-2 gaten

Hoekbeugels voor het maken van strut assemblages en constructies.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Hoekplaat hoek 2-2 gaten, Rechts, M10 Draad
Versterkte hoekbeugel 2-2 gaten, rechts
Versterkte hoekbeugel 2-2 gaten, links
PH4926.jpg image

Hoeksteun voor 2-2 openingen

Hoekbeugels voor het maken van strut assemblages en constructies.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Hoekbeugel open hoek 2-2 gaten, 87 mm x 87 mm, M10 Draad
Hoekbeugel open hoek 2-2 gaten, 87 mm x 87 mm
PH5795.jpg image

Oogschroef

Bevestigingsaccessoire voor het CADDY Speed ​​Link-kabelophangsysteem om aan de constructie te bevestigen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Oogbouten en schroeven, M6 Draad
M8x25mm oogbout met opening van 8,5mm diameter, elektrolytisch verzinkt
PH39438.eps image

Licht uitgevoerde verankering voor expansie

Spreidanker voor kleine lasten. Toepasbaar in gescheurd en ongescheurd beton. Ontworpen om middels een hamer te bevestigen in een gat van 6mm.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Spreidanker
PH2465.jpg image

Hoekbeugel voor 1-1 gaten met een hoek van 45°

Hoekbeugels voor het maken van strut assemblages en constructies.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Beugel 1-1 gaten hoek 45°, Therm.Verz., 368 mm x 300 mm
Beugel 1-1 gaten hoek 45°, Therm.Verz., 651 mm x 500 mm
PH22376.jpg image

Bundelklem met zwenkfunctie

Multi-functionele balkklem met scharniergewricht voor montage aan standaard I balken en meer specifiek voor hellende structuren.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Balkklem met scharnier, elektrolytisch verzinkt, 24 mm max. flens
PH2164.jpg image

In hoogte verstelbare lushaak FCS

In hoogte verstelbare sprinklerhanger met draadmoer en gladde randen, voor gebruik met niet-geïsoleerde metalen buis en kunststof buis.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
FCS Hoogte Verstelbare Sprinklerbeugel, 1" Buis, 25 DN, 34 mm dia., M10 aansl.
FCS Hoogte Verstelbare Sprinklerbeugel, 1" Buis, 25 DN, 34 mm dia., M8 aansl.
FCS Hoogte verstelbare sprinklerbeugel, 1 1/4", DN32, 43 mm, M10
FCS Hoogte Verstelbare Sprinklerbeugel, 1 1/4" Buis, 32 DN, 43 mm dia., M8 aansl.
FCS Hoogte verstelbare sprinklerbeugel, 1 1/2", DN40, 48 mm, M10
FCS Hoogte Verstelbare Sprinklerbeugel, 1 1/2" Buis, 40 DN, 48 mm dia., M8 aansl.
FCS Hoogte Verstelbare Sprinklerbeugel, 2" Buis, 50 DN, 60 mm dia., M8 aansl.
FCS Hoogte verstelbare sprinklerbeugel, 2 1/2", DN65, 76 mm, M10
FCS Hoogte Verstelbare Sprinklerbeugel, 3" Buis, 80 DN, 89 mm dia., M10 aansl.
FCS Hoogte verstelbare sprinklerbeugel, 4", DN100, 114 mm, M10
FCS Hoogte Verstelbare Sprinklerbeugel, 5" Buis, 125 DN, 140 mm dia., M12 aansl.
FCS Hoogte Verstelbare Sprinklerbeugel, 6" Buis, 150 DN, 165 mm dia., M12 aansl.
FCS Hoogte Verstelbare Sprinklerbeugel, 8" Buis, 200 DN, 219 mm dia., M16 aansl.
PH1774.jpg image

MC/AC-kabelklem

Bevestigingsaccessoire voor het CADDY Speed ​​Link-kabelophangsysteem om MC/AC kabel te bevestigen langszij de staalkabel.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
XVB-Kabel bevestigingsklip, 12,7–18,2 mm dia.
PH5355.jpg image

RING FRF /1 enkele leidingklem met plug

Kunststof buisklem met plug voor gebruik met niet-geïsoleerde metalen / koperen / plastic buis en kabel / buis.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
RING FRF /1 buis clip met plug, 14 mm dia.
Enkele pijp clip met plug, inhameren, 16 mm 
RING FRF /1 buis clip met plug, 18 mm dia.
Enkele pijp clip met plug, inhameren, 20 mm 
RING FRF /1 buis clip met plug, 22 mm dia.
Enkele pijp clip met plug, inhameren, 25 mm
RING FRF /1 buis clip met plug, 28 mm dia.
PH19649.jpg image

Vleugelmoer voor draaiklemmen

Vlindermoer, ontwikkeld om lichtarmaturen te bevestigen aan draai- of flensklips voorzien van een M6 draadeindje.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Vleugel moer voor systeem plafond clips, M6 Gat, Getapt