FCS Hoogte Verstelbare Sprinklerbeugel, 5" Buis, 125 DN, 140 mm dia., M12 aansl.
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
FCS Hoogte Verstelbare Sprinklerbeugel, 5" Buis, 125 DN, 140 mm dia., M12 aansl.
Catalogusnr# FCS0500M12
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Compatible Items
Kenmerken
- Aangewezen voor het bevestigen van vaste, niet-geisoleerde pijpleidingen voor sprinklersystemen
- Hertekende beugel en moer minimalizeren wrijving en dragen zorg voor een vlotte hoogteregeling langs de draadstang (maten 1/2 inch tot 4 inch)
- Voorgebogen uiteinden van de beugel vereenvoudigen het (de)monteren van de ophangbeugel
- Afgeronde uiteinden op de steun geleiden de pijp voorzichtig op zijn plaats, zonder de stalen of plastic pijp te beschadiging.
- De verpakking bevat al de onderdelen die nodig zijn voor de installatie van de beugel
Specificaties
Productkenmerken
Casestudy
Catalogus
Data sheet
Certificeringen
FM Approved, Pipe Hanger Components
English
FM 1951, 1952, 1953 (December 2016)
Similar
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.