Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

All Products

All Products
Select FiltersAfsluiten
Filteren op
Filter toegepast: 0
Filters wissen
InklappenUitklappen
  • Toepassingen
Filter0

Subcategorieën

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Details

Producten | 538 resultaten (2412 artikelen)

PH5511.jpg image

Leidingaansluiting

Connectoren en koppelingen voor het verbinden van buizen met uitwendige schroefdraad of draadstangen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Buis draad aansluiting, Staal, El.Verz., 1/2" Draadaansluiting
Buis draad aansluiting, RVS 316, 1/2" Draadaansluiting
PH5841.jpg image

Veerpoot kanaal type D, met sleuven

Strut montageprofiel voor het bouwen van trapezes, frames en andere constructies.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Strut montageprofiel type D, met sleuven, Sendz.Verz., 3.000 mm x 62 mm x 41 mm
Strut montageprofiel type D, met sleuven, Sendz.Verz., 6.000 mm x 62 mm x 41 mm
PH3004.jpg image

Zelfborende en tapschroef SMS8

Plaatschroef volgens industriestandaard.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Zelfborende en tappende schroef, 4,2 mm, lengte 12 mm
PH22491.jpg image

Seismisch scharnier van de strut

Strut montageprofiel scharnierbeugel voor bevestiging bij seismische applicaties.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Strut montageprofiel scharnier voor seismische applicaties, 14 mm Gat 1, 11 mm Gat 2
Strut montageprofiel scharnier voor seismische applicaties, 14 mm Gat 1, 14 mm Gat 2
Strut montageprofiel scharnier voor seismische applicaties, 14 mm Gat 1, 17 mm Gat 2
Strut montageprofiel scharnier voor seismische applicaties, 14 mm Gat 1, 21 mm Gat 2
PH19587.jpg image

MATA Conduit naar T-Grid Clip

Stabiele, zekere en eenvoudig te installeren, gereedschapsloze ondersteuning voor elektra buizen boven systeemplafonds. Is tevens een afstandhouder die de eletra buis op precies dezelfde afstand van het systeemplafondprofiel houd om aansluiting met de inbouwdoos te vergemakkelijken.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Installatiebuis/kabel bevestigingsclip 18-30 mm voor boven T-plafond profiel
PH38756.jpg image

Wire Rope Cutter

Papegaaienbek draadknipper ontworpen om CADDY Speed Link staalkabel met precisie door te knippen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Kabelkniptang
PH41588.eps image

PEMSA-connector voor draadbundelbevestiging

Brass terminal for the equipotential bonding of the PEMSA basket trays or for connection to the protective conductor and earthing of the electrical installation.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
PEMSA Wire Basket Tray Bonding Connector
PH34158.jpg image

Grondplaat rechthoekige stijl

Basisplaat voor het bevestigen van strut profielen aan wanden, plafonds of vloeren.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Rechthoekige plaat bevestigingsvoet, 100 mm x 160 mm x 80 mm
PH6051.jpg image

EBC-bundelklem

Balkklem voor montage van opbouwdozen (zijkant of onderzijde) of bevestiging via draadeind montage op flenzen tot 16mm dikte.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Balkklem, getapt M6, 16 mm max. flens
EBC balkklem, M6 aansl., 16 mm Max Flens
nVent CADDY Speed Link SLK with Wedge Anchor

nVent CADDY Snelheidskoppeling SLK met wiganker

Veelzijdig kabelafhangsysteem dat eenvoudig geinstalleerd en in hoogte bijgesteld kan worden. Voorzien van een wiganker voor bevestiging onder betonvloeren.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLK met wiganker, 1,5 mm Kabel, 2 m Lengte
nVent CADDY Speed Link SLK met wiganker, 1,5 mm Kabel, 3 m Lengte
nVent CADDY Speed Link SLK met wiganker, 2 mm Kabel, 2 m Lengte
nVent CADDY Speed Link SLK met wiganker, 2 mm Kabel, 3 m Lengte
PH39155.jpg image

Veerpoot seismische scharniersteun

Wordt gebruikt om een ​​seismische versteviging op basis van strutprofiel, parallel aan de constructie te bevestigen
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Anti-seismische scharnierbeugel, 14,3 mm Gat
Anti-seismische scharnierbeugel, 20,6 mm Gat
PH40100.jpg image

nVent-CADDY-stang vergrendelen stalen veerstang haak aan C-purlin-klem

Snelle en effectieve hamerbevestiging om draadstangen vanaf I-balkflenzen te ondersteunen, voor zowel enkelvoudige afhangingen als geprefabriceerde assemblages, met behulp van de druk-en-klaar-technologie.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
nVent CADDY Rod Lock veerstalen pendelhanger met gording clip, 1,5–4 mm Flens
nVent CADDY Rod Lock veerstalen pendelhanger met gording clip, 4–6,5 mm Flens