PEMSA-connector voor draadbundelbevestiging
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
PEMSA-connector voor draadbundelbevestiging
Details
Bronnen
Kenmerken
- Gebruiksvriendelijke, quick connect-eigenschappen
- Geen extra hardware
- Voldoet aan IEC 61537-norm voor (toegestane) belasting en aarding
Specificaties
Certificeringen
CE, CADDY WBTGRDLUG UE_W_BORNA_RJB
English,Spanish
LVD 2014/35/UE, EN 61537
UKCA, CADDY WBTGRDLUG UKCA_W_BORNA_RJB
English
S.I. 2016 No. 1101, BS EN 61537
CE, CADDY EU WBT GRD 0201_025
English,Spanish
UNE-EN 61537, IEC 61537, LVD 2014/35/UE
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.