All Products
Producten | 538 resultaten (2412 artikelen)

Bevestigingsband voor kabel met flensklem
Doormiddel van deze verenstalen klip kan een I balk omgebouwd worden tot een kabelgoot. De klip wordt met een hamer op de flens geslagen, waarna de opstaande lip omgebogen kan worden om kabels veilig weg te bergen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Kabel Houder met flens clip, Verenstaal, nVent CADDY Armour, 2–3 mm Flens
Kabel Houder met flens clip, Verenstaal, nVent CADDY Armour, 21–28 mm Flens
Flensclip met kabelbevestigingsstrip, 3–8 mm flens
Flensclip met kabelbevestigingsstrip, 8–14 mm flens
Kabel Houder met flens clip, Verenstaal, nVent CADDY Armour, 8–14 mm Flens
Flensclip met kabelbevestigingsstrip, 14–20 mm flens

nVent CADDY Superklip
Eendelige kunststof beugel voor montage van buis en/of kabel. Sluit bij het indrukken van de buis..
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
nVent CADDY Superklip, 11,8–14,3 mm dia., 3/8" Koperen buis
Superklip, 14,3–16,8 mm, 1/2" koperen buis
nVent CADDY Superklip, 16,8–19,5 mm dia., 3/8" Buis, 5/8" Koperen buis
Superklip, 19,5–21,8 mm, 1/2" koperen buis
nVent CADDY Superklip, 21,8–24,8 mm dia., 3/4" Koperen buis
nVent CADDY Superklip, 24,8–27,8 mm dia., 3/4" Buis
nVent CADDY Superklip, 27,8–31,2 mm dia., 1" Koperen buis
nVent CADDY Superklip, 31,2–35,5 mm dia., 1" Buis, 1 1/4" Koperen buis
nVent CADDY Superklip, 35,5–39,5 mm dia., 1 1/4" Koperen buis
nVent CADDY Superklip, 39,5–43,5 mm dia., 1 1/4" Buis, 1 1/2" Koperen buis
nVent CADDY Superklip, 50,5–55,5 mm dia., 2" Koperen buis
nVent CADDY Superklip, 7,8–9,5 mm dia., 1/4" Koperen buis
nVent CADDY Superklip, 9,5–11,8 mm dia., 1/4" Koperen buis

Cantilever-arm met E4-kanaal en beugel
Draagarm voor montage aan de wand ter ondersteuning van kabelgoten, pijpen of elektriciteitsbuizen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Draagarm met E4-profiel en beugel, 550 mm

C-Channel Type E3, geperforeerd
C-kanaal voor het bouwen van frames en constructies in verschillende configuraties.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
C-profiel type E3, geperforeerd, 2.000 mm x 35 mm x 15,5 mm x 2 mm
C-profiel type E3, geperforeerd, 3.000 mm x 35 mm x 15,5 mm x 2 mm


CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Draagarm strut montageprofiel type CC, met sleuven, Therm.Verz., 300 mm x 41 mm x 41 mm x 2,5 mm
Draagarm strut montageprofiel type CC, met sleuven, Therm.Verz., 450 mm x 41 mm x 41 mm x 2,5 mm
Draagarm strut montageprofiel type CC, met sleuven, Therm.Verz., 600 mm x 41 mm x 41 mm x 2,5 mm

1-2-gaats hoekbeugel met korte hoek
Hoekbeugels voor het maken van strut assemblages en constructies.

LF5-kabelklikclip
Eenvoudige bevestigingsklip om de kabels of elektra buizen aan I balken te bevestigen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
LF5 kabel snap clip, 6–12 mm Flens

Hoekconnector met negen gaten, 3-weg
T koppelstuk voor maximale versteviging van de verbinding in strut constructies.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Hoekaansluiting negen gaten, 3-wegs, Therm.Verz., 87 mm x 134 mm x 100 mm

CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Pons voor trapeziumvormige warmdakplaathangers

VF-serie C purlin Clip
Doeltreffende manier om staalkabels en kettingen te bevestigen vanaf een C-gording structuurelement.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
VF C-gording clip, 1,5–6 mm Flens, 7,1 mm Gat

Buisklem voor zwaar gebruik
2-bouts buisbeugel, geschikt voor industriële constructies en vastpunt toepassingen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Zware buis klem, Gelakt, Rode meinie verf, 20,5–22 mm dia., 1/2" Buis, 15 DN
Zware buis klem, Gelakt, Rode meinie verf, 26,5–28 mm dia., 3/4" Buis, 20 DN
Zware buis klem, Gelakt, Rode meinie verf, 355–363 mm dia., 14" Buis
Zware buis klem, Gelakt, Rode meinie verf, 33–35 mm dia., 1" Buis, 25 DN
Zware buis klem, Gelakt, Rode meinie verf, 40–43 mm dia., 1 1/4" Buis, 32 DN
Zware buis klem, Gelakt, Rode meinie verf, 48–49 mm dia., 1 1/2" Buis, 40 DN
Zware buis klem, Gelakt, Rode meinie verf, 57–60,3 mm dia., 2" Buis, 50 DN
Zware buis klem, Gelakt, Rode meinie verf, 75–77 mm dia., 2 1/2" Buis, 65 DN
Zware buis klem, Gelakt, Rode meinie verf, 88–90 mm dia., 3" Buis, 80 DN
Zware buis klem, Gelakt, Rode meinie verf, 110–115 mm dia., 4" Buis, 100 DN
Zware buis klem, Gelakt, Rode meinie verf, 139–141 mm dia., 5" Buis, 125 DN
Zware buis klem, Gelakt, Rode meinie verf, 165–170 mm dia., 6" Buis, 150 DN
Zware buis klem, Gelakt, Rode meinie verf, 216–222 mm dia., 8" Buis, 200 DN
Zware buis klem, Gelakt, Rode meinie verf, 267–276 mm dia., 10" Buis, 250 DN
Zware buis klem, Gelakt, Rode meinie verf, 321–327 mm dia., 12" Buis, 300 DN
Zware buis klem, Gelakt, Rode meinie verf, 403–410 mm dia., 16" Buis, 400 DN